Contrôleurs d'équipements

Trane propose une vaste gamme de régulateurs de terrain s'adaptant quasiment à n'importe quelle application. Ces unités sont compatibles avec divers types de bâtiment et peuvent être utilisées dans des constructions neuves ou des rénovations.

Lorsqu'ils sont utilisés avec un système de gestion technique Tracer™, les régulateurs deviennent partie intégrante d'une stratégie haute performance du système ; cette combinaison offre le niveau de confort et de sécurité adéquat à bon prix. La plupart de nos systèmes de régulation pour bâtiment sont dotés d'un écran tactile facile à utiliser et qui élimine le besoin d'un clavier ou d'une souris. L'interface, par son aspect et son mode d'utilisation, est harmonisée sur toute la gamme des produits Tracer, ce qui simplifie la formation et accroît l'efficacité des opérateurs dans les bâtiments dotés de plusieurs régulateurs Trane.

Les régulateurs d'équipement Trane sont tous capables de prendre en charge les protocoles de communication standard tels que BACnetTM, LonTalk®, ou Modbus.