Tracer® SC+ et Synchrony™

Tracer® SC+
et Synchrony™

La solution pour les bâtiments de petite taille et de taille moyenne

La solution Tracer® SC+ est un système de gestion technique centralisée (GTC) fourni avec la solution Tracer Synchrony, doté d'une interface Web pour rationaliser la gestion des installations sans devoir réinventer l'intégralité du système. En ajoutant un régulateur Tracer SC+ à votre système, vous bénéficiez d’une solution souple et économique pour programmer et gérer l’environnement des installations, qu’il s'agisse de l'éclairage ou de la consommation d'énergie.

Accessible depuis n'importe quel(le) ordinateur, tablette ou appareil connecté à Internet, le régulateur Tracer Synchrony vous permet de gérer les performances du système où et quand bon vous semble, sans avoir besoin d'un ordinateur et d'un écran dédiés. L'outil de gestion du régulateur Tracer Synchrony permet de limiter les tâches fastidieuses de programmation, de notification et de programmation des applications pour en faire de simples tâches « pointer et cliquer ». Les outils intuitifs en ligne permettent de gagner en rendement, d’améliorer le confort des occupants et de réduire les coûts énergétiques, d’où un impact positif sur le résultat financier.

L'architecture Tracer™ SC+ satisfait parfaitement aux exigences actuelles des systèmes de gestion technique des bâtiments, qu’ils soient de petite taille ou de taille moyenne. La licence Tracer® SC+ dépendant du nombre de dispositifs dans le système, le nombre d'utilisateurs pouvant accéder aux pages Web à un moment donné n’est pas limité. Cela offre une flexibilité totale aux responsables chargés des actifs dans la définition des divers profils d'accès des membres de l'équipe, quel que soit le nombre de personnes qui doivent interagir avec le système. Incorpore l'ensemble des applications précalculées de Trane (Contrôle des unités de refroidissement en usine, systèmes à air variable, ventilation automatique, commande QAI, planifications,...)

L'application mobile peut être téléchargée à partir de l'Apple App Store et de Google Play :

Apple App Store : Trane Tracer® BAS Operator Suite

Google Play : Trane Tracer® BAS Operator Suite

La série BAS s'intègre parfaitement avec la solution Tracer Synchrony™. Il suffit de vous connecter pour visualiser votre bâtiment ! BAS Suite fonctionne sur iPhone®, iPod touch®, iPad®  et appareils Android™.

La Trane BAS Operator Suite vous permet de :

Gestion des alarmes

  • Visualiser les alarmes actives et historiques du système, évaluer leur gravité, déterminer leur cause.
  • Voir les nouvelles alarmes et ajouter des commentaires pour les autres utilisateurs.
  • Conserver le journal d'alarmes en ordre avec la fonction de suppression d'alarme.

Visualisation de l'état

  • Voir ce qui se passe dans les espaces, avec l'équipement et l'intégralité des systèmes.
  • Graphiques intégrés pour un statut facile à lire, en un coup d'œil, y compris les animations.

Soyez réactif !

  • Répondez aux besoins de chauffage/refroidissement en réglant les points de consigne, forçant l'équipement et le mode d'occupation.

Pour tout commentaire ou demande d'aide supplémentaire, veuillez contacter votre bureau de vente local.

iPad, iPhone, and iPod touch sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Android est une marque déposée de Google Inc.

Contact Request Form