Régulateur Tracer™ SC

La solution pour les bâtiments de petite taille et de taille moyenne

Tracer® SC est un système de gestion de bâtiment possédant une interface Web embarquée permettant de rationaliser la gestion des installations, sans réinventer l'ensemble du système. L'ajout d'un régulateur Tracer SC à votre installation vous permettra de gérer de manière souple et économique le confort ambiant de votre bâtiment, et permettra de superviser également  l'éclairage et la consommation d'énergie.

Accessible depuis n'importe quel PC, tablette ou dispositif connecté à Internet, le régulateur Tracer SC vous permet de gérer les performances du système au moment et à l'endroit qui vous conviennent, sans avoir besoin d'un ordinateur et d'un écran dédiés. L'outil de gestion du régulateur Tracer SC réduit les tâches fastidieuses de programmation, de notification et de programmation des applications pour en faire de simples tâches « pointer et cliquer ». Les outils intuitifs en ligne produisent de meilleurs rendements, améliorent le confort des occupants, réduisent les coûts énergétiques ; l'offre de base s'en trouve nettement renforcée.

L'architecture de Tracer™ SC répond parfaitement aux exigences actuelles des systèmes de gestion technique de bâtiment pour les bâtiments de petite taille et de taille moyenne. Elle intègre les dernières technologies Web qui permettent aux utilisateurs de naviguer dans les fonctionnalités du système où qu'ils se trouvent. La licence Tracer™ SC dépendant du nombre de dispositifs dans le système, il n'existe pratiquement aucune limite au nombre d'utilisateurs qui peuvent accéder aux pages Web à un moment donné. Cela offre une flexibilité totale aux propriétaires ou exploitants des bâtiments dans la définition des divers profils d'accès des membres de l'équipe, quel que soit le nombre de personnes qui doivent interagir avec le système. Sont embarquées l'ensemble des applications précalculées de Trane (Contrôle des unités de refroidissement en usine, systèmes à air variable, ventilation automatique, commande QAI, planifications,...).

L'application mobile peut être téléchargée à partir de l'Apple App Store et de Google Play :

Apple App Store : Trane Tracer® BAS Operator Suite

Google Play : Trane Tracer® BAS Operator Suite

L'application mobile Trane Tracer® BAS Operator Suite a tout ce dont vous avez besoin pour vérifier le système CVC Tracer® SC de votre bâtiment pour voir ce qui se passe, pour répondre rapidement aux besoins en chauffage/refroidissement et avoir une journée plus productive. Gérez votre bâtiment du bout des doigts.

L'application mobile Trane Tracer® BAS Operator Suite permet aux opérateurs de bâtiments Tracer® SC de réguler leurs bâtiments de n'importe où. L'application mobile vous permet de surveiller l'équipement, d'effectuer des changements de point de consigne, de réguler les espaces et de gérer les alarmes. Elle vous offre une tranquillité d'esprit quand vous êtes absent et la flexibilité de vérifier quand vous n'êtes pas à votre bureau.

L'application Tracer® BAS Operator Suite fonctionne avec le régulateur du système de gestion technique Trane : Tracer SC version 3.6 ou supérieure. L'application BAS Suite est entièrement intégrée au Tracer® SC ; il vous suffit de vous connecter pour visualiser votre bâtiment ! BAS Suite fonctionne sur iPhone®, iPod touch®, iPad®  et appareils Android™.

La Trane BAS Operator Suite vous permet de :

Gestion des alarmes

  • Visualiser les alarmes actives et historiques du système, évaluer leur gravité, déterminer leur cause.
  • Voir les nouvelles alarmes et ajouter des commentaires pour les autres utilisateurs.
  • Conserver le journal d'alarmes en ordre avec la fonction de suppression d'alarme.

Visualisation de l'état

  • Voir ce qui se passe dans les espaces, avec l'équipement et l'intégralité des systèmes.
  • Graphiques intégrés pour un statut facile à lire, en un coup d'œil, y compris les animations.

Soyez réactif !

  • Répondez aux besoins de chauffage/refroidissement en réglant les points de consigne, forçant l'équipement et le mode d'occupation.

Pour tout commentaire ou demande d'aide supplémentaire, veuillez contacter votre bureau de vente local.

iPad, iPhone, and iPod touch sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Android est une marque déposée de Google Inc.

Formulaire de demande de contact

Les données recueillies dans les formulaires de contact envoyés depuis notre site Web seront exclusivement utilisées pour répondre à vos demandes. Elles seront gérées conformément aux principes applicables de légalité, de propriété, de transparence et de protection de votre vie privée et de vos droits.