Trane propose désormais les solutions solaires Airfinity Solar comme source d'énergie renouvelable pour les bâtiments commerciaux

Le nouveau système de toiture solaire intégré Airfinity Solar réduit la consommation électrique aux heures de pointe, les coûts d'exploitation et l'empreinte carbone sans pour autant compromettre le confort.

Bruxelles, le 22 novembre 2016 - Trane, fournisseur mondial de premier plan de solutions et de services de confort intérieur et marque d'Ingersoll Rand, présente Airfinity™ Solar, une solution évolutive et fournie clés en main composée de panneaux solaires photovoltaïques compatibles avec la gamme d'unités de toiture de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) Airfinity de Trane.

Le nouveau système de toiture solaire offre aux propriétaires de bâtiments en Europe une nouvelle manière d'intégrer une solution énergétique durable et de réduire les coûts d'exploitation, tout en étant en conformité. Le nouveau système est conforme aux certifications BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) et LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ainsi qu'aux réglementations comme la directive 2009/28/CE sur les énergies renouvelables qui encourage l'utilisation de sources d'énergies renouvelables et s'engage à ce que la part d'énergie renouvelable dans la consommation énergétique totale brute de l'Union Européenne représente 20 pour cent d'ici 2020.

« Les systèmes CVC consomment une énergie importante durant les heures de pointe, lorsque l'énergie solaire est largement disponible. En installant des panneaux solaires pour alimenter les équipements CVC, le bâtiment réduit les émissions en carbone et la consommation électrique pendant les heures de pointe, » déclare Dominique Silva, responsable des produits autonomes chez Trane Europe. « La nouvelle solution Airfinity Solar offre un kit clés en main aux clients et évolutif pour s'adapter à leurs besoins et leur budget. Elle allie les dernières unités de toiture légères et compactes de la gamme Airfinity de Trane à la technologie éprouvée des panneaux photovoltaïques en silicone avec des variateurs les meilleurs de leur catégorie. »

Le système Airfinity Solar de Trane est composé de :

  • Unité(s) de toiture Airfinity : unités de toiture haut rendement conçues pour assurer la ventilation, le chauffage et la climatisation d'un espace intérieur.
  • Panneaux photovoltaïques en silicone : pour convertir l'énergie solaire en alimentation électrique CC.
  • Supports de fixation : pour installer les panneaux photovoltaïques sur le toit et servir également de déflecteur de vent.
  • Variateur à haut rendement : convertir l'énergie CC fournie par le ou les panneaux photovoltaïques en alimentation électrique CA pouvant être absorbée par l'unité de toiture CVC et le réseau électrique du bâtiment.
  • Câble et connecteurs : isolation double et câbles résistants aux UV adaptés pour une utilisation sur toit et connecteurs sertis de classe IP65.
  • Facilité d'intégration du système : solutions prêtes à l'emploi.

Des unités de toiture Airfinity de Trane qui sont déjà installées et exploitées peuvent être facilement équipées avec un système Airfinity Solar.

# # #

À propos d'Ingersoll Rand et de Trane
Ingersoll Rand (NYSE : IR) améliore la qualité de vie en créant des environnements confortables, durables et efficaces. L'alliance de nos salariés et de notre famille de marques, telles que Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® et Trane® — contribue à améliorer la qualité de l'air et le confort dans les habitations et les bâtiments, à transporter et à assurer la protection des aliments et denrées périssables, ainsi qu'à augmenter l'efficacité et la productivité industrielles. Société internationale au chiffre d'affaires de 13 milliards de dollars, Ingersoll Rand s'engage pour un monde de progrès et de résultats durables. Les solutions Trane optimisent les environnements intérieurs avec un large éventail de systèmes pour le chauffage, la ventilation et la climatisation éco-énergétiques, de services pour les bâtiments et de solutions clés en main, de fourniture de pièces détachées et de contrôle de pointe. Pour plus d'informations, visitez le site www.ingersollrand.com ou trane.com.