Офисные здания

Функционирование здания, обеспечивающее устойчивость бизнеса

Компания Trane оптимизирует здания, применяя коммерческие решения для создания комфорта.

Независимо от того, является ли вашим продуктом экономически эффективное, производительное рабочее место, или это лишь путь к создаваемой вами продукции, компания Trane в состоянии улучшить функционирование вашего здания. Наши интегрированные решения увеличивают срок службы вашего здания и улучшают условия для его обитателей. Благодаря новаторским и экологически рациональным решениям мы изменяем условия среды, в которой люди живут и творят.

Компания Trane использует консультативный подход к улучшению зданий, основанный на 100-летнем опыте. Наши гибкие, интеллектуальные решения в области HVAC (ОВКВ) могут сократить энергопотребление в коммерческих объектах недвижимости на 25 процентов. Автоматизированные системы управления инженерным оборудованием зданий упрощают управление созданием комфортных условий, что помогает поддерживать производительность сотрудников и высокий уровень занятости здания арендаторами.

Только компания Trane выдвигает эти основные требования к эффективности здания.

  • Энергоэффективное оборудование HVAC (ОВКВ)

  • Передовые средства управления зданием

  • Высокотехнологичные службы, основанные на облачной технологии

  • Возможности мониторинга для длительной работы

  • Широкий диапазон решений по модернизации, предоставляемых обширной сетью обслуживания

 

Данные от систем HVAC (ОВКВ) и средства управления зданием

Интеллектуальное оборудование HVAC (ОВКВ) и средства управления генерируют потоки данных. До недавнего времени ценность всех этих данных была невелика, поскольку к ним просто отсутствовал доступ. Компания Trane решила эту проблему. Наш 30-летний опыт в области средств управления помогает нам понять, что требуется администраторам зданий и что им необходимо знать, чтобы поддерживать и улучшать функционирование здания. Опираясь на наш опыт, мы преобразуем способ управления зданиями с помощью интеллектуальных средств управления и высокотехнологичных служб.

Средства управления зданиями и службы компании Trane теперь превращают данные в аналитическую информацию, которую можно использовать для целого ряда практических целей.

  • Обеспечение простоты и точности для контроля комфортных условий в рабочем пространстве.

  • Принятие информированных, упреждающих решений относительно каждодневного технического обслуживания и долгосрочного управления ресурсами.

  • Гибкий доступ к точной информации по запросу.

  • Измерение, сравнительный анализ и организация энергопотребления

 

Сделайте приоритетом комфорт обитателей здания

Насколько важно держать под контролем поддержание комфортабельных уровней качества воздуха, температуры и влажности? Очень важно.

Одна из главных причин, по которым уходят арендаторы, помимо недостаточного пространства, это отсутствие комфорта. В зданиях, которые занимают их владельцы, управление созданием комфортных условий столь же важно. Некомфортабельные рабочие условия могут привести к ухудшению производительности на 18 процентов*.

Независимо от того, управляете ли вы несколькими объектами, находящимися в разных местах, либо одним зданием или одной установкой HVAC (ОВКВ), компания Trane в состоянии скомбинировать средства управления зданиями и системы автоматизации в соответствии с различными потребностями.

Управление микроклиматом, освещением и энергопотреблением в рамках сооружения можно существенно упростить с помощью системного контроллера Tracer™ SC . Этот инструмент управления на базе веб-сервисов делает планирование, составление отчётов и программирование простыми задачами «укажи и выбери», не требуя при этом выделенной рабочей станции: доступ к функциям Tracer SC можно получить с любого персонального компьютера, смартфона или планшета. Несколькими объектами можно управлять столь же просто, как и единственным предприятием, используя на рабочей станции Tracer™ Ensemble , программное обеспечение для управления зданием.

*Организация BOMA International (США)

Управляйте зданиями отовсюду

Мобильная технология управления зданиями компании Trane даёт управляющим объектами свободу, гибкость и полное спокойствие. Доступное со смартфона или планшетного компьютера,  Tracer™ Building Automation Systems Operator Suite — мобильное приложение для оператора автоматизированных систем управления инженерным оборудованием зданий, позволяет управляющим объектами осуществлять текущий контроль и управление зданиями из любого места и в любое время.

 

 

Энергоэффективность в коммерческих зданиях

Экологически рациональные здания — это нечто большее, чем тенденция. Для многих владельцев коммерческой недвижимости новые нормы и правила, а также увеличение расходов приводят к повышению приоритета проектов по обеспечению энергоэффективности.

Специалисты компании Trane сотрудничают с владельцами и администраторами сооружений во всём мире. Мы привносим наши знания и опыт в проектирование энергоэффективного оборудования и систем HVAC (ОВКВ), чтобы помочь в решении задач энергоиспользования и экологических проблем.

  • Снижайте энергопотребление и расходы

  • Уменьшайте выбросы углерода, производимые местными энергоустановками

  • Решайте текущие вопросы и возникающие проблемы нормативно-правового регулирования

Сохраняйте контроль над использованием энергии

Когда требуемые уровни эффективности достигнуты, автоматизированные системы управления инженерным оборудованием здания на базе веб-сервисов Tracer™ облегчают для администраторов здания сохранение достигнутых преимуществ. Обладая наиболее интуитивно понятным пользовательским интерфейсом в отрасли, средства управления Tracer упрощают эксплуатацию системы. Встроенные функции, например временный переход с автоматического управления на ручное, помогает обеспечить постоянную работу систем здания с оптимальными настройками. Это мобильное приложение для оператора Tracer™ BAS Operator Suite обеспечивает текущий контроль и использование средств управления зданиями «на ходу», с помощью смартфона или планшетного компьютера.

Снижайте высокие коммунальные расходы

Устаревающие системы HVAC (ОВКВ) почти наверняка требуют больше энергии, чем в те времена, когда они были новыми. Кроме того, энергоэффективное оборудование и автоматизированные системы управления инженерным оборудованием здания HVAC (ОВКВ) обеспечили значительный выигрыш в эффективности за последнее десятилетие. Благодаря тщательному, не влекущему за собой никаких обязательств анализу или аудиту использования энергии программа Trane Building Advantage поможет вам определить, что можно сделать для повышения энергоэффективности, а также оценить правильность решений по модернизации, которые сократят ваши расходы на эксплуатацию здания.

Форма запроса контакта

Данные, которые собираются в формах для контактов, отправляемых с нашего веб-сайта, используются исключительно в целях ответа на ваш запрос. Они будут обрабатываться в соответствии с применимыми принципами легальности, обоснованности, прозрачности и обеспечения неприкосновенности вашей конфиденциальной информации, а также ваших прав.