Tracer™ UC600

Многоцелевой программируемый контроллер

Tracer UC600 представляет собой программируемый контроллер устройств с BACnet-интерфейсом, который предназначен для работы с модулем Tracer SC и системами BACnet сторонних производителей. Tracer UC600 имеет входы-выходы и типоразмер, которые удовлетворяют требованиям средств управления для установок подготовки воздуха, центральных установок и других условий применения оборудования с большим числом точек подключения. Если требуются дополнительные входы-выходы, то для этого существуют модули расширения (XM30, XM32 и XM70). Tracer UC600 можно применять в качестве устройства общего назначения, программируемого в условиях эксплуатации, а также в качестве устройства, монтируемого по месту эксплуатации на установке подготовки воздуха компании Trane (закажите на заводе дополнительную клеммную колодку). Планируется полный заводской монтаж для установок подготовки воздуха, о чём будет объявлено предварительно. 

В сочетании с локальным дисплеем с цветным сенсорным экраном TD7 устройство UC600  обеспечивает полностью универсальное решение для администрирования улучшенной схемы управления, включая планирование работы в различное время суток, оповещение об аварийной ситуации, своевременную ручную коррекцию со стороны оператора. Интерфейс TD7 можно полностью настроить в соответствии с требованиями пользователя с применением заказных графических схем.

Форма запроса контакта

Данные, которые собираются в формах для контактов, отправляемых с нашего веб-сайта, используются исключительно в целях ответа на ваш запрос. Они будут обрабатываться в соответствии с применимыми принципами легальности, обоснованности, прозрачности и обеспечения неприкосновенности вашей конфиденциальной информации, а также ваших прав.