Trane Worldwide Sites
Sorgen Sie mit der Inbetriebnahme von Trane dafür, dass Ihr
HLK-System von Anfang an optimal funktioniert.
Ihre Erstinvestition in eine neue HLK-Anlage stellt nur 5–10 %
der Gesamtkosten (Anschaffung und Betriebskosten) dar. Mit der Zeit
können die addierten Betriebskosten – insbesondere die Energiekosten –
10- bis 20-mal höher ausfallen als die Anschaffungskosten für die
Anlage.
Deshalb ist es so wichtig, Ihr System während des
Basis-Betriebszeitraums mit maximaler Leistung zu betreiben. Die
richtigen Services, durchgeführt von fachkundigen, geschulten Trane
Technikern mit Werkszulassung, können den Unterschied ausmachen
zwischen einem System mit effizientem Betrieb und einem System, das
auf kurze oder lange Sicht Energie und Geld verschwendet. Trane
Inbetriebnahme stellen sicher, dass Ihre neue Anlage korrekt
installiert wird, und bilden die Basis für Effizienz und Leistung
während des gesamten Lebenszyklus.