UniTrane™ Harmony

Klimatruhen

Hauptmerkmale

  • Gebläsekonvektoren als Schrank- oder Einbauausführung zur vertikalen oder horizontalen Montage
  • AC-Motoren mit mehreren Drehzahlstufen oder EC-Motoren mit Drehzahlmodulation, zur Erfüllung von Kundenanforderungen werksseitig montiert
  • Reine Kühlausführung mit 2 Rohren, Kühl- und Heizausführung mit 2-Rohren oder 4-Rohr-Ausführungen
  • Gebäudemanagement-Steuerung mit Wasserventilen montiert und konfiguriert
  • Werkseitig montierte Gerätestützfüße zur Bodenaufstellung
  • Beständiges und belastbares Abluftgitter
  • Waschbarer EU3-Filter
  • Eurovent-zertifizierte Leistungsangaben

Vorteile für die Kunden

  • Geräuscharmer Betrieb: hohes Maß an akustischem Komfort
  • Geringe Betriebskosten: niedriger Energieverbrauch
  • Einfache Installation und elegantes Gehäusedesign
  • Äußerste Filtration, hohe Effizienz und verringerter Druckabfall: Der elektrostatische Filter CleanEffects™ erfasst selbst die feinsten Mikrometerpartikel ohne Auswirkungen auf die Maschinenleistung

Typenbeschreibung

  • FCAS: Gehäuseausführung, vertikale Installation, mit Rückluftgitter auf der Vorderseite und AC-Ventilatormotor
  • FCAE: Gehäuseausführung, vertikale Installation, mit Rückluftgitter auf der Vorderseite und EC-Ventilatormotor
  • FKAS: Einbauausführung, horizontale oder vertikale Installation mit AC-Ventilatormotor
  • FKAE: Einbauausführung, horizontale oder vertikale Installation mit EC-Ventilatormotor
  • FVAS: Einbauausführung, vertikale Installation mit AC-Ventilatormotor
  • FVAE: Einbauausführung, vertikale Installation mit EC-Ventilatormotor

Optionen

  • Ab Werk montierte Gerätestützfüße für die Modelle FVAS/FVAE
  • Ab Werk montierte Rückluftgitter für die Modelle FVAS/FVAE
  • Werkseitig installierte 2- und 3-Wege-Ventile mit thermischen oder modulierenden Stellgliedern
  • An der Wand oder Maschine angebrachtes Thermostat
  • Große Auswahl an Leistungsstufen von Elektrolufterhitzern für jede Gerätegröße
  • Hoher externer statischer Druck verfügbar
  • Wasser- und Steuerleitungsanschlüsse rechts oder links
  • Epoxidharzbeschichtete Aluminiumlamellen
  • Frischluftanschluss

Zubehör

  • Einstellventile
  • Gerätestützfüße
  • Rückbleche zur Installation an Glasscheiben
  • Elektrolufterhitzer
  • Zusätzliche Kondensatpumpe
  • Frischluftansauggitter
  • Einlass- und Auslassgitter für die Einbaumontage

Regel- und Steuermodule

  • Große Auswahl an Wandthermostaten für alle Anwendungen mit unabhängig betriebenen Geräten
  • Drahtlose Fernsteuerung
  • Anbindung einzelner Maschinen oder Maschinengruppen über serielle Verbindung
  • Vielseitige Gruppensteuerung, kompatibel mit Modbus-Kommunikationsprotokoll

Kontaktanfrageformular