Airfinity™ XL

120-290 kW

Hauptmerkmale

  • Gesamtpaket mit Heizung, Kühlung und Belüftung
  • Luftstrom bis zu 48.000 m3/h, 290 kW Leistung
  • Verfügbar als Version mit umkehrbarer Wärmepumpe oder nur mit Kühlbetrieb
  • Zusatzheizungsoptionen (modulierender Gasbrenner, Elektroheizung oder Warmwasserregister) 
  • Scrollverdichter mit variablem Luftstrom in Tandemkonfiguration für ganzjährige Effizienz
  • Economizer mit Funktion für hundertprozentige freie Kühlung
  • Stufenlos steuerbarer EC-Zuluftventilator 
  • Enthalpierad zur Energierückgewinnung für höhere Energieeinsparung 
  • Trane CH536-Regler mit intelligenter Komfortregelung und integrierten Energiesparfunktionen
  • Doppelwandiges Paneel mit 50-mm-Isolierschicht
  • Elektronisches Expansionsventil für eine präzisere Temperaturregelung
  • Erweitertes Abtau-Management für mehr Zuverlässigkeit, Komfort und Effizienz im Heizbetrieb
  • Mit Eurovent-Zertifikat

Vorteile für die Kunden

  • Komplettpaket – geringerer Zeit- und Kostenaufwand bei Einbau und Inbetriebnahme
  • Hohe saisonabhängige Effizienz bei Volllast, übertrifft aktuelle EU-Vorschriften
  • Lösungen mit freier Kühlung und Wärmerückgewinnung für niedrigere Gesamtbetriebskosten
  • Modulares Design mit vollständig integrierter Steuerung 
  • Auf Ihre genauen Anforderungen anpassbar, sodass keine Kompromisse nötig sind

Große Optionsauswahl:

  • Zusatzheizungsoptionen (Elektrolufterhitzer, Warmwasserregister, integrierter Gasbrenner)
  • Wärmetauschermodul (Rotationsrad)
    • Enthalpierad zur Steuerung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit (Eurovent-zertifiziert)
    • Plug and Play: Abluftventilatoren und -filter an Frischluft-/Abluftbereichen vorhanden
    • Leicht und kompakt: einfach zu transportieren und zu handhaben
    • Energieeinsparungen: durchschnittliche Amortisierung in bis zu 3 Jahren
    • Zuverlässigkeit: Frostschutz für Anwendungen mit niedrigen Außentemperaturen
  • Rückluft-Dachmontagerahmen für Anwendungen mit hohem ESP
  • Tracer Concierge: einfaches und erschwingliches Management von bis zu 30 Dachklimageräten

 

 

 

 

 

 

 

 

Tracer Concierge™

  • Ideal für Anwendungen im Einzelhandel
  • Ändern Sie HLK- und Beleuchtungszeiten in derselben Oberfläche
  • Nehmen Sie zulässige Änderungen an Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssollwerten vor
  • Erhalten Sie Benachrichtigungen zu HLK-Gerätezuständen und -problemen
  • Benutzerfreundliches Display ermöglicht begrenzte Einstellungen
  • Vereinfachte und erschwingliche Systemsteuerung für bis zu 30 Dachklimageräte

Contact Request Form