Die innovativen technologischen Fortschritte von Trane führen zu einer beeindruckenden Steigerung der Energieeffizienz. Wir unterstützen unsere Kunden bei der Erfüllung ihrer Heiz- und Kühlanforderungen mit einem breiten Angebot an energieeffizienten HLK-Systemen sowie mit Miet- und Serviceleistungen, Ersatzteilservice und modernen Steuerungen.

Thermische Systemlösungen für alle Branchen

Neueste Nachrichten

Kühllagerlösungen für Veranstaltungen: Höhere Effizienz mit Trane-Containern

Blog

Kühllagerlösungen für Veranstaltungen: Höhere Effizienz mit Trane-Containern

16-01-2024 - In der dynamischen Welt der Veranstaltungen, des Caterings, der TRADE Shows und Messen ist die Notwendigkeit einer zuverlässigen und effizienten Kühllagerung von größter Bedeutung. Ob es darum geht, die Frische von Lebensmitteln für Tausende auf einem Festival zu bewahren oder die Unversehrtheit temperaturempfindlicher Produkte auf einer Messe aufrechtzuerhalten, die richtige Kühllagerlösung kann den Unterschied ausmachen. Hier kommen die Kühlhauscontainer von Trane ins Spiel, die eine präzise Temperaturkontrolle von +40°C bis -70°C bieten. Trane-Kühlhäuser: Präzision und Vielseitigkeit Trane, ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet...

Wie die Wärmepumpentechnologie nachhaltige Brauchwasserlösungen für große Gebäude voranbringt

Blog

Wie die Wärmepumpentechnologie nachhaltige Brauchwasserlösungen für große Gebäude voranbringt

30-11-2023 - Ein HLK-Projekt für gewerbliche Anwendungen umfasst in der Regel...

Referenzen

Trane Rental löst den Temperaturregelungsnotstand in einem wissenschaftlichen Labor einer Universität

Trane Rental löst den Temperaturregelungsnotstand in einem wissenschaftlichen Labor einer Universität

Die naturwissenschaftliche Fakultät einer der führenden europäischen Forschungsuniversitäten sah sich mit einem dringenden Problem konfrontiert, als ihre über zehn Jahre alte Kühlanlage plötzlich ausfiel. Da fast 3.000 Studenten und 400 Lehrkräfte...

Lesen Sie mehr

Trane Rental-Lösung sorgt für komfortable Kühlung nach Brandschaden an Kältemaschine im Londoner Wahrzeichen

Trane Rental-Lösung sorgt für komfortable Kühlung nach Brandschaden an Kältemaschine im Londoner Wahrzeichen

Ein spektakuläres, unter Denkmalschutz stehendes Gebäude im Herzen Londons geriet in eine Notsituation, als ein Brand eine neu installierte Kühlanlage beschädigte. Das denkmalgeschützte Gebäude, das ursprünglich im späten 19. Jahrhundert als Theater...

Lesen Sie mehr

Die geräuscharmen Kältemaschinen von Trane Rental sichern den Betrieb eines Rechenzentrums in der Zentrale einer britischen Bank

Die geräuscharmen Kältemaschinen von Trane Rental sichern den Betrieb eines Rechenzentrums in der Zentrale einer britischen Bank

Eine bekannte Privatkundenbank im Vereinigten Königreich führte eine umfassende Bewertung ihres Hauptsitzes durch, eines prestigeträchtigen Bürogebäudes, das in der Londoner City hohes Ansehen genießt. Das Gebäude beherbergt täglich eine große...

Lesen Sie mehr

Schnelle Reaktion von Trane Rental sichert rechtzeitige Wiedereröffnung eines großen Haushaltswarengeschäfts in Bukarest

Schnelle Reaktion von Trane Rental sichert rechtzeitige Wiedereröffnung eines großen Haushaltswarengeschäfts in Bukarest

Als ein führender Einzelhändler für Haushaltswaren in Bukarest im Frühjahr eine umfassende Inspektion seines großen Geschäfts durchführte, wurde ein größerer Defekt an der Kühlanlage entdeckt. Da die geplante Wiedereröffnung nur zwei Wochen...

Lesen Sie mehr

Entdecken Sie Trane

Produktauswahl

Produktauswahl

Finden Sie schnell und einfach das Produkt, das Sie brauchen
HVAC-Lösungen

HVAC-Lösungen

Entdecken Sie unsere HLK-Lösungen für Ihre Gebäude- und Prozessanforderungen
Servicevereinbarungen

Servicevereinbarungen

Verbessern Sie Ihre Budgetplanung, sparen Sie Energie und minimieren Sie Ausfallzeiten.
Teile und Zubehör

Teile und Zubehör

Die Lösung die Sie benötigen, wenn Sie sie benötigen, mit dem Wissen, um Sie von Anfang bis Ende zu unterstützen.

Kontaktieren Sie uns

Wenden Sie sich an Ihren Trane-Experten vor Ort

Wir helfen Ihnen, die benötigte Lösung zu finden

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

×

Select Your Language

Selecting a language changes the language and content on the Trane site.

EU ANZ