RAUS/RAUX-Verflüssigereinheit

15-43 kW

Hauptmerkmale

  • Scrollverdichter
  • Hocheffiziente Verflüssigerregister mit nahtlosen Kupferrohren und Aluminiumlamellen
  • Steuerung des Verflüssigerdrucks bei niedriger Umgebungstemperatur mit variabler Ventilatorgeschwindigkeitsmodulation
  • Kunststoffschutzgitter für Verflüssigerregister
  • Schaltschrank
  • Gehäuse und Schaltschränke aus verzinktem, pulverlackiertem Stahl

Vorteile für die Kunden

  • Niedriger Stromverbrauch dank hocheffizienter Verflüssigerregister mit integriertem Unterkühlungskreislauf zur Verbesserung von Kapazität und Effizienz
  • Kleine Stellfläche und horizontaler Luftstrom

Optionen

  • Schallschutzhüllen für Verdichter
  • Sanftanlauf-Starter
  • Elektrolufterhitzer des E-Schaltschranks mit Thermostat
  • Phasenausfall-Schutzrelais
  • Verflüssigerregister mit Epoxidbeschichtung

Zubehör

  • Fernbedienungspanel
  • Kommunikationskarte RS485
  • Anschluss-Kit umfasst:
    • Thermostatisches Expansionsventil
    • Filtertrockner mit Sichtglas
    • Magnetventil für Flüssigkeitsleitung
  • Flüssigkeitssammler
  • Wartungsventile der Saug-, Flüssigkeits- und Ausgleichsleitungen
  • Gummi-Schwingungsdämpfer
  • Mikroprozessor-basierter Regler für das Ein-/Ausschalten des Geräts, zur Festlegung der Betriebsart- und Parametereinstellungen sowie zur Anzeige von Fehlercodes.

Suchfunktion für weiteres Produktmaterial: Litweb

Kontaktanfrageformular