Společnost Trane zvyšuje bezkonkurenční kapacitu vodou chlazených chladicích jednotek se šroubovými kompresory generace XStream™ u nových jednotek RTHF

Kapacita nových jednotek řady XStream se zvýší na 3,2 MW, a tím vznikne řada chladicích jednotek se šroubovými kompresory o nejvyšší kapacitě na trhu, která je nákladově efektivní alternativou  chladicích jednotek s turbokompresory

Brusel, 27. dubna 2017 – Společnost Trane, přední celosvětový poskytovatel řešení a služeb pro komfort vnitřního prostředí a značka společnosti Ingersoll Rand, rozšiřuje řadu XStream™ vodou chlazených chladicích jednotek se šroubovými kompresory pro Evropu, Střední východ a Afriku o nové vysokokapacitní jednotky RTHF. Nové jednotky řeší potřeby vlastníků budov, kteří hledají nákladově efektivní alternativu  chladicích jednotek s turbokompresory pro kritické, velkokapacitní chladicí instalace.

Chladicí jednotka RTHF zvyšuje kapacitu řady XStream až na 3,2 megawatty (MW), která je mezi ostatními, na dnešním trhu dostupnými chladicími jednotkami se šroubovými kompresory naprosto bezkonkurenční. Jednotka XStream RTHF  nabízí spolehlivou, vysokou provozní účinnost EER až  6,3 a průměrnou provozní účinnost (sezónní) ESEER až 9,3 u jednotek s proměnlivými otáčkami kompresorů. Tím se stává vhodným řešením pro kriticky důležité aplikace a budovy, jako jsou datová centra, nemocnice, procesní chlazení, velké kancelářské budovy a dálkové chlazení.

„Nová chladicí jednotka XStream RTHF od společnosti Trane nabízí zákazníkům jedinečné a výhodné řešení chlazení o kapacitě, která dosud byla dosažitelná pouze s technologií turbokompresorů,“ sdělil Erik van Oossanen, manažer produktového portfolia ve společnosti Trane. „V současnosti mají zákazníci v tomto segmentu dostupnou alternativu, avšak vylepšená jednotka Trane XStream RTHF nabízí nákladově efektivnější volbu, která přispívá k lepší výsledné bilanci a snižuje celkové náklady na vlastnictví bez zhoršení energetické účinnosti, výkonu nebo spolehlivosti.“

Konstrukce a ovládání nových chladicích jednotek XStream RTHF se šroubovými kompresory umožňuje:

  • Stabilní provoz v extrémních podmínkách
  • Všestrannost operací v chladicích aplikacích pro komfortní nebo průmyslové procesní chlazení v podmínkách až -12 °C na straně výparníku
  • Konfigurace s duálním okruhem, uvedení chladicích jednotek s duálním okruhem na segment trhu, kde bylo možné používat pouze chladicí jednotky s turbokompresory s jedním okruhem. Konfigurace s duálním okruhem snižují obsah chladiva na každý okruh a přispívají k vyšší spolehlivosti
  • Plnou kompatibilitu pro použití proměnného průtoku v případě snížené spotřeby energie a zvýšené účinnosti systému.

Technologie Trane Adaptive Control™ se špičkovými patentovými algoritmy a několikanásobnými diagnostickými schopnostmi umožňuje správcům budov reagovat a zabránit kolapsu systému v případě neobvyklých provozních podmínek. Navíc je doplněna desítkami let zkušeností společnosti Trane v oblasti technologie šroubových kompresorů a statisíci funkčních jednotek po celém světě.

Všechny chladicí jednotky XStream prochází kompletní funkční zkouškou a validací v nejmodernější zkušební laboratoři společnosti Trane v Epinal ve Francii. Pro zajištění nejvyšších standardů kvality počítačem řízený testovací program kompletně zkontroluje čidla, zapojení, elektrické součásti, funkce mikroprocesoru, komunikační schopnosti a expanzní ventily.

# # #

O společnosti Ingersoll Rand

Ingersoll Rand (NYSE: IR) zlepšuje kvalitu života tím, že vytváří pohodlná, udržitelná a úsporná prostředí. Naši lidé a naše rodina značek, včetně Club Car®,, Ingersoll Rand®, Thermo King® a Trane®, spolupracují na tom, aby zvýšili kvalitu a komfort vzduchu v domovech a dalších budovách, přepravovali a chránili potravu a zboží podléhající zkáze a zvyšovali průmyslovou produktivitu a účinnost. Jsme firmou s globální působností a  obratem 13 miliard $, která ve svůj prospěch i ve prospěch svých zákazníků dbá na trvale udržitelný rozvoj. Řešení společnosti Trane umožňují skutečnou optimalizaci vnitřních prostor. Společnost nabízí široké portfolio energeticky úsporných systémů vytápění, ventilace a klimatizace a také stavební služby, dodávky náhradních dílů a moderní ovládání. Další informace najdete na stránce www.ingersollrand.com nebo trane.com.

 

Nová webová stránka Trane.eu

Navštivte naši novou webovou stránku Trane (www.trane.eu), kde naleznete snadno dostupné, vylepšené a lokalizované stránky pro jednotlivé evropské země. Webová stránka návštěvníkům umožňuje rychlé vyhledávání technických a relevantních informací k produktům a službám v oblasti HVAC společnosti Trane prostřednictvím jedné integrované platformy.

 

Contact Information

Mike Hall

+32-475-343-463

MikeA.Hall@irco.com