Nástřešní jednotka Voyager™ II

42 – 95 kW

Hlavní charakteristiky

  • Vysoká účinnost chlazení a vytápění
  • Přístup z jedné strany umožňující snadný servis
  • Nakloněná vanička pro odvádění kondenzátu

Výhody pro zákazníky

  • Samostatná kompaktní jednotka vzduch/vzduch: snadná montáž
  • Vysoká účinnost: nejnižší možná spotřeba energie
  • Vysoká spolehlivost: nízké náklady na údržbu
  • Výkonové parametry s certifikátem Eurovent

Popis řady

  • TKD/YKD/WKD/DKD: vertikální výstup a sání vzduchu
  • TKH/YKH/WKH/DKH: horizontální výstup a sání vzduchu
  • TKD/TKH: Pouze chladicí jednotka
  • YKD/YKH: pouze chladicí jednotka s plynovým ohřevem
  • WKD/WKH: reverzní jednotka s tepelným čerpadlem
  • DKD/DKH: reverzní jednotka s tepelným čerpadlem a plynovým ohřevem

Volitelné doplňky

  • Elektrický ohřívač (TKD/TKH/WKD/WKH)
  • Teplovodní výměník s třícestným ventilem (TKD/TKH/WKD/WKH)
  • Plynové hořáky kompatibilní s plyny G20, G25 a G31 (YKD/YKH/DKD/DKH)
  • Technicky vyspělý ekonomizér pracující s komparativní entalpií
  • Objem čerstvého vzduchu řízený vzdáleným potenciometrem, čidlem CO2 nebo komunikačním rozhraním
  • Požární termostat/detektor kouře
  • Zanesený filtr/spínač poruchy ventilátoru

Volitelné možnosti energetické úspornosti

  • Jednoúčelový energetický rekuperační modul s vertikálním/horizontálním prouděním
    • Verze s deskovým výměníkem tepla (účinnost od 40 do 60 %)
    • Verze s rotačním výměníkem pro rekuperaci tepla (účinnost od 65 do 85 %)
  • Jednotka s dvojím palivem (DKD/DKH)
    • Automatické přepínání z mechanického vytápění na plynové vytápění při poklesu účinnosti tepelného čerpadla za nízké teploty prostředí

Příslušenství

  • Nastavitelné nebo nenastavitelné střešní rámy
  • Elektronické (THS03) a programovatelné (THP03) moduly zónových čidel
  • Rychle přizpůsobitelný střešní rám (pro výměny zařízení)
  • Celobarevný dotykový displej pro servis a diagnostiku TD5

Řídicí jednotka ReliaTel™

  • Snadno spustitelné a obsluhovatelné mikroprocesorové řídicí systémy s provozním napětím 24 V
  • BACnetTM, LonTalk®, Modbus komunikační možnosti

Formulář s žádostí o kontakt

Údaje shromážděné z kontaktních formulářů odeslaných přes naše webové stránky budou použity výhradně pro účely odpovědi na váš dotaz. Bude s nimi nakládáno v souladu s platnými zásadami zákonnosti, slušnosti, transparentnosti a zachování vašeho soukromí a vašich práv.