Voyager™ I

17 – 32 kW

Hlavní charakteristiky

  • Výkonové parametry s certifikátem Eurovent
  • Vysoká účinnost chlazení a vytápění
  • Přístup z jedné strany umožňující snadný servis
  • Nakloněná/vyjímatelná vanička pro odvod kondenzátu
  • Antikorozní skříň se spirálovým chladičem s epoxidovým nátěrem a ochranou proti krupobití jako standard

Výhody pro zákazníky

  • Samostatná kompaktní jednotka vzduch/vzduch: snadná montáž
  • Vysoká účinnost: nejnižší možná spotřeba energie
  • Vysoká spolehlivost: nízké náklady na údržbu

Popis rozsahu

  • TSD/YSD/WSD: vertikální výstup a sání vzduchu
  • TSH/YSH/WSH: horizontální výstup a sání vzduchu
  • TSD/TSH: Pouze chladicí jednotka
  • YSD/YSH: pouze chladicí jednotka s plynovým ohřevem
  • WSD/WSH: reverzní jednotka s tepelným čerpadlem

Volitelné doplňky

  • Elektrický ohřívač (TSD/TSH/WSD/WSH)
  • Teplovodní výměník s třícestným ventilem (TSD/TSH/WSD/WSH)
  • Plynové hořáky kompatibilní s plyny G20, G25 a G31 (YSD/YSH)
  • Vstup čerstvého vzduchu pro zlepšení kvality vzduchu a/nebo úsporu energie (volné chlazení) pomocí moderního ekonomizéru pracujícího s komparativní entalpií
  • Objem čerstvého vzduchu řízený vzdáleným potenciometrem, čidlem CO2 nebo komunikačním rozhraním
  • Požární termostat/detektor kouře
  • Čidlo zaneseného filtru/spínač poruchy ventilátoru

Příslušenství

  • Nastavitelné nebo nenastavitelné střešní rámy
  • Elektronické (THS03) a programovatelné (THP03) moduly zónových čidel
  • Rychle přizpůsobitelný střešní rám (pro výměny zařízení)
  • Celobarevný dotykový displej pro servis a diagnostiku TD5

Řídicí jednotka ReliaTel™

  • Snadno spustitelné a obsluhovatelné mikroprocesorové řídicí systémy s provozním napětím 24 V
  • Vestavěné rozhraní konvenčního termostatu
  • Vstup pro dálkové zapínání a vypínání
  • BACnetTM, LonTalk®, komunikační sběrnice Modbus

Formulář s žádostí o kontakt

Údaje shromážděné z kontaktních formulářů odeslaných přes naše webové stránky budou použity výhradně pro účely odpovědi na váš dotaz. Bude s nimi nakládáno v souladu s platnými zásadami zákonnosti, slušnosti, transparentnosti a zachování vašeho soukromí a vašich práv.