Airfinity™ Solar

40 – 135 kW

PV systém s vlastní spotřebou Airfinity™ Solar společnosti Trane je speciálně navržený na využití solární energie a kombinuje to nejlepší z obou světů:

prvotřídní střešní klimatizační jednotky s osvědčenou křemíkovou technologií PV a nejlepší invertory ve své třídě.

Za použití čisté solární energie nabízí integrované řešení střešní jednotky společnosti Trane inovativní způsob částečného nebo úplného napájení vašeho klimatizačního systému, i když nadále využíváte výhody rychlé a snadné instalace přímého expanzního systému.

Výsledkem jsou nižší provozní náklady a nižší uhlíková stopa, aniž by došlo k omezení pohodlí.

Hlavní charakteristiky

Systém se skládá z těchto částí:

  • Rooftopové jednotky Airfinity™: Vysoce účinné klimatizační jednotky s přímou expanzí určené pro klimatizaci a ventilaci ve vnitřním prostoru
  • Křemíkové fotovoltaické panely
  • Montážní konstrukce používaná k podpěře panelu bez narušení střechy budovy
  • Vysoce účinný invertor
  • Dvojitě izolované kabely odolné proti ultrafialovému záření vhodné pro rooftopové aplikace s krimpovanými, voděodolnými konektory IP65

Výhody pro zákazníky

  • Celkové řešení: určené k vysoce výkonné, snadné instalaci a bezproblémovému provozu v kombinaci s rooftopem Airfinity™ společnosti Trane
  • Připravená sada: Připravená PV sada obsahující zvolený počet panelů, inventorů, kabelů a montážních konstrukcí, které jsou nezbytné pro splnění vašich napájecích požadavků
  • Jednoduchá instalace zařízení na klíč: Všechny komponenty jsou pečlivě zvoleny tak, aby je bylo možné snadno a bezproblémově spojit v místě montáže
  • Flexibilní a škálovatelné: Možnost vybrat si z široké škály sad a později přidat dodatečnou PV sadu
  • Optimalizované pro maximální účinnost: Airfinity™ Solar využívá 98%+ účinné invertory, které umožňují použití sběrnice ModBus pro snadnou integraci do systému správy budov
  • Ideální pro certifikaci budov BREAAM/LEED: Zvyšte hodnotu svého majetku využitím zcela obnovitelných a udržitelných technologií

 

 

 

 

 

 

 

 

Tracer Concierge™

  • Ideální pro maloobchodní aplikace
  • Změňte plány pro HVAC a osvětlení pomocí jednoho rozhraní.
  • Povolte změny požadovaného nastavení tepla a vlhkosti.
  • Dostávejte oznámení o stavu a problémech klimatizační jednotky.
  • Přehledný displej umožňuje omezené úpravy.
  • Jednoduchý a dostupný systém řízení pro až 30 střešních jednotek

 

Formulář s žádostí o kontakt

Údaje shromážděné z kontaktních formulářů odeslaných přes naše webové stránky budou použity výhradně pro účely odpovědi na váš dotaz. Bude s nimi nakládáno v souladu s platnými zásadami zákonnosti, slušnosti, transparentnosti a zachování vašeho soukromí a vašich práv.