Vícetrubkové jednotky RTMA

344 – 661 kW

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní charakteristiky

  • Polohermetické šroubové kompresory
  • Staticky i dynamicky vyvážené axiální ventilátory ECO profile
  • Kotlový přímý expanzní výměník výparníku na straně vody s vodními přípojkami (se spínačem diferenčního tlaku a elektrickým ohřívačem)
  • Kotlový přímý rekuperační výměník tepla s vodními přípojkami
  • Kondenzátorový výměník s vysokou účinností s bezešvými měděnými trubkami a hliníkovými žebry
  • K dispozici jsou různé vestavěné hydraulické sady s čerpadly pro vytápěcí a chladicí okruhy o hodnotě 150/250/450 kPa
  • Elektronický expanzní ventil
  • Dvojitá požadovaná hodnota teploty
  • Řízení kondenzačního a vypařovacího tlaku regulací otáček ventilátoru pro venkovní teploty do -15 °C
  • Inteligentní mikroprocesorová řídicí jednotka
  • Sériová karta RS485 pro Modbus
  • Pozinkovaný ocelový rám a panely v provedení z pozinkované oceli opatřené práškovým nátěrem pro venkovní instalace

Výhody pro zákazníky

  • Maximální komfort – současné topení i chlazení v jednom jednoduchém systému
  • Nižší provozní náklady pro lepší správu celkové bilance
  • Flexibilitu pro použití u nových staveb i rekonstrukcí
  • Bezpečný vodní systém
  • Omezený dopad na životní prostředí
  • Garantovaný výkon
  • Servisní podpora 24/7

Volitelné součásti montované ve výrobě

  • Záložní čerpadlo pro vzduchotechnický okruh + 1 záložní čerpadlo pro topný okruh, 150/250/450 kPa
  • Modul pro horkou vodu s teplotou až 65 °C
  • Automatické jističe
  • Měkký spouštěč
  • Očíslování vodičů
  • Plynové manometry
  • Elektrický ohřívač s ovládacím panelem s termostatem
  • Ochranné relé proti výpadku fáze
  • Ventilátorové motory EC
  • Ventilátory EC s vysokým statickým tlakem (100 Pa)
  • Ochranná mřížka kondenzačního výměníku
  • Kondenzační výměníky s epoxidovým nátěrem
  • Kondenzační výměníky měď/měď
  • Pocínované měděné/měděné kondenzační výměníky
  • Upravené výměníky BLYGOLD
  • Kondenzační výměníky předem natřené

Příslušenství

  • Sériová karta s protokolem BACnet TCP/IP nebo MS/TP
  • Displej dálkového ovládání
  • Průtokový spínač
  • Automatické doplňování vody
  • Sítko se závitem
  • Tlakoměry vody
  • Pryžové nebo pružinové antivibrační montážní prvky
  • Dva zcela nezávislé okruhy jsou regulovány 2 řídicími jednotkami, přičemž každá jednotka řídí jeden okruh. Dvě řídicí jednotky spolu komunikují prostřednictvím protokolu Modbus™.
  • Možnost navázat komunikaci s hlavními systémy BMS prostřednictvím rozhraní ModBus™, BACnet™ nebo LonTalk™
  • Regulace tlaku kondenzátoru/výměníku ventilátorem s plynulou regulací otáček umožňuje provozovat jednotku i při nízkých teplotách až do -20 °C (spirálové kompresory) a -15 °C (šroubové kompresory)
  • Ochrana kompresorů a ventilátorů proti výpadku fáze
  • Spouštění kompresoru s najížděcí a vypínací časovou regulací
  • Střídání kompresorů dle zásad FIFO (první zapnutý, první vypnutý)

Formulář s žádostí o kontakt

Údaje shromážděné z kontaktních formulářů odeslaných přes naše webové stránky budou použity výhradně pro účely odpovědi na váš dotaz. Bude s nimi nakládáno v souladu s platnými zásadami zákonnosti, slušnosti, transparentnosti a zachování vašeho soukromí a vašich práv.