Kondenzační jednotka RAUS/RAUX

15 – 43 kW

Hlavní charakteristiky

  • Spirálový kompresor
  • Kondenzátorový výměník s vysokou účinností s bezešvými měděnými trubkami a hliníkovými žebry
  • Kontrola kondenzačního tlaku při nízkých teplotách pomocí ventilátorů s proměnnými otáčkami
  • Plastové ochranné mřížky kondenzačního výměníku
  • Elektrický panel
  • Skříň a panely v provedení z pozinkované oceli opatřené práškovým nátěrem

Výhody pro zákazníky

  • Nízká spotřeba energie díky vysoce účinným kondenzátorům s integrovaným podchlazením pro zvýšený výkon a účinnost
  • Malý půdorys a horizontální proudění vzduchu

Volitelné doplňky

  • Protihlukové kryty kompresorů
  • Měkké spouštění
  • Elektrický ohřívač s ovládacím panelem s termostatem
  • Ochranné relé proti výpadku fáze
  • Kondenzační výměníky s epoxidovým nátěrem

Příslušenství

  • Vzdálený ovládací panel
  • Komunikační karta rozhraní RS485
  • Připojovací sada obsahuje:
    • Termostatický expanzní ventil
    • Sušičku filtru s pozorovacím okénkem
    • Elektromagnetický ventil kapalinového potrubí
  • Zásobník kapalného chladiva
  • Servisní ventily na plynovém i kapalinovém potrubí
  • Pryžové antivibrační podložky
  • Kontrolér s mikroprocesorem k řízení zapínání a vypínání jednotky, nastavení provozního režimu, nastavení parametrů a zobrazování chybového kódu

Vyhledat další produkty: Litweb

Formulář s žádostí o kontakt