Kondenzační jednotka RAUL

50 – 220 kW

Hlavní charakteristiky

  • Spirálové kompresory – hermetické, vysoce účinné, s malými vibracemi, nízkohlučné
  • Plná interní ochrana přehřívání
  • Přístupové panely jsou rychle odnímatelné za použití hranatého klíče
  • Odpojovací spínač a transformátor
  • Servisní ventily na výtlačném potrubí a potrubí s kapalným chladivem
  • Čidlo teploty výparníku
  • Vnější plechové díly jsou pozinkované a natřené práškovou barvou RAL 9002

Výhody pro zákazníky

  • Pružnost: systém lze přesně přizpůsobit požadavkům různých aplikací

Volitelné doplňky

  • Sada pro provoz při nízkých okolních teplotách (do -18 °C)
  • Napájecí napětí 380, 400 a 415 V
  • Hliníkové lamely s epoxidovým nátěrem
  • Měděné lamely
  • Protihlukové kryty kompresorů
  • Vysokotlaké a nízkotlaké manometry
  • Přídavná karta pro ověřování pomocné nastavené teploty s kontaktem pro dálkové ovládání
  • Ochrana proti záměně fází
  • Sériové rozhraní LonTalk® montované ve výrobním závodě vám umožňuje:
    • Měnit nastavení teploty
    • Spouštět nebo vypínat jednotku
    • Sledovat nastavenou hodnotu teploty vzduchu, teplotu okolního vzduchu, činnost kondenzační jednotky, ventilátorů, výstrah kompresorů

Řídicí jednotka Trane Tracer™ CH530

Mikroprocesorové ovládání Adaptive Control™ s následujícími vlastnostmi:

  • Snadno použitelný panel obslužného rozhraní
  • Externí spínač Auto/Stop
  • Dálkový kontakt pro spouštění a zastavování každého kompresoru
  • Karta pro nastavení chlazení a dálkové nastavení mezního proudu (volitelný doplněk)
  • Komunikační karta LonTalk® (volitelný doplněk)
  • Programovatelná chybová karta pro 4 relé (volitelný doplněk)

Formulář s žádostí o kontakt