Uzavřené řídicí jednotky

Usnadnění přesného řízení klimatizačních podmínek díky řadě jednotek s přesnou regulací

Bezkonkurenční přesnost Datová centra, serverovny a další hi-tech aplikace více než kdy dříve vyžadují extrémní spolehlivost systémů řízení klimatu. Pokud se úroveň teploty nebo vlhkosti i jen nepatrně odchýlí, může to potenciálně vést k poruše systému a v některých případech ke katastrofálním finančním ztrátám. Společnost Trane proto jako součást svého celkového koncepčního řešení komfortu v budovách nabízí vynikající a přesnou regulaci klimatizačních podmínek pro zařízení s vyspělými technologiemi.

Jednotky s přesnou regulací společnosti Trane nedisponují jen precizním ovládáním, ale zajišťují také chlazení přesně tam, kde je to třeba.

Všestrannost

Rozsah jednotek s přesnou regulací společnosti Trane vám dává jeden z nejširších výběrů chladicího výkonu: od pouhých 5 kW do 130 kW. Ať už jsou vaše chladicí požadavky jakékoli, můžete si být jistí, že je dokážeme naplnit.

Tato řada navíc nabízí velký výběr konfigurací a technologií pro proudění vzduchu.

Vyberte si ze vzduchem či vodou chlazených jednotek s přímou expanzí nebo jednotek s chlazenou vodou, úsporných jednotek nebo jednotek s dvojitým chlazením.

Také si můžete vybrat z řady typů ventilátorů a možností, abyste zajistili, že dostanete přesně to řešení, které požadujete.