Vodou chlazené chladicí jednotky

Společnost Trane nabízí velký výběr vodou chlazených chladicích jednotek v rozsahu od 50 do 14 000 kW. Vodou chlazené chladicí jednotky (odstředivé, šroubové a spirálové) nabízejí celou řadu modelů a možností za účelem poskytnutí správných řešení pro specifické požadavky zákazníka. Nabízíme flexibilní rozsah, který odpovídá všem myslitelným požadavkům v klimatizačním průmyslu:

- Naše vodou chlazené chladicí jednotky se spirálovým kompresorem nabízejí snadnou instalaci a maximální provozní účinnost. Snadno a rychle je lze instalovat v rámci většiny plánů budovy, což z nich dělá ideální volbu při modernizaci budovy nebo u nových staveb.
- Naše vzduchem chlazené šroubové vodou chlazené chladicí jednotkyjsou navrženy tak, aby snižovaly celkové náklady na pořízení a provoz. Díky jednoduché konstrukci nabízejí nižší náklady životního cyklu a také bezkonkurenční spolehlivost. Adaptivní řízení Trane zajišťuje prvotřídní výkon za extrémních podmínek.

Vodou chlazené chladicí jednotky Trane jsou ideální pro zákazníky, kteří jsou zaměření na vysokou energetickou účinnost, mimořádnou spolehlivost a dlouhou životnost. Zvláště hrdí jsme na naši vedoucí pozici v oblasti vývoje nových mimořádně výkonných jednotek, které používají chladivo s téměř nulovou hodnotou GWP, jako je R-1233zd(E).