Rozšiřující moduly Tracer™

  • Tracer™ XM 30: poskytuje přídavné datové body, pokud jsou nutné pro aplikace Tracer UC400 a UC600. Každý rozšiřující modul má celkem 4 V/V body, které lze konfigurovat v libovolné kombinaci analogových nebo binárních vstupů a analogových výstupů. K Tracer UC400 lze přidat nejvýše osm rozšiřujících modulů. Pro aplikace, které vyžadují více než dva moduly XM30, je však vyžadován stejnosměrný napájecí zdroj PM014.
  • Tracer™ XM 32: poskytuje přídavné datové body, pokud jsou nutné pro aplikace Tracer UC400 a UC600. Každý rozšiřující modul má celkem čtyři reléové výstupy. Použití napájecího zdroje PM014 24 V AC/24 V DC (objednací číslo X136515380) je potřebné pro aplikace vyžadující více než dva rozšiřující moduly.
  • Tracer™ XM 70: poskytuje přídavné datové body, pokud jsou nutné pro aplikace Tracer UC400 a UC600. Každý rozšiřující modul má celkem 19 hardwarových zakončení. Osm univerzálních vstupů, čtyři reléové výstupy, jeden tlakový výstup a šest univerzálních vstupů / analogových výstupů pro zakončení.
  • Displej Tracer™ TD7: Barevná dotyková obrazovka s úhlopříčkou 7 palců je určena k vnitřnímu i venkovnímu použití. Toto vizuální řešení více než kdy jindy urychluje a usnadňuje přístup ke spolehlivému řízení pomocí systému Tracer UC600.

Formulář s žádostí o kontakt

Údaje shromážděné z kontaktních formulářů odeslaných přes naše webové stránky budou použity výhradně pro účely odpovědi na váš dotaz. Bude s nimi nakládáno v souladu s platnými zásadami zákonnosti, slušnosti, transparentnosti a zachování vašeho soukromí a vašich práv.