Gestione del refrigerante

Riconosciamo che la scelta della modalità di gestione non è sempre facile, in quanto richiede di considerare attentamente diversi fattori. Trane persegue l'impegno di fornire ai propri clienti attrezzature e sistemi compatibili dal punto di vista ambientale e con le giuste caratteristiche per il mondo del lavoro. I rappresentanti dell'assistenza Trane hanno una vasta esperienza nel proporre l'impiego del refrigerante più idoneo per ogni applicazione, nel rispetto di tutte le normative di legge.

Caratteristiche principali

Monitor standard

  • Tecnologia semiconduttore
  • Allarme sonoro e visivo integrato
  • Controllo multi-refrigerante
  • Sensibilità: 10 ppm
  • Possibilità di connessione al Sistema Trane di gestione remota degli impianti

Monitor Premium

  • Tecnologia fotoacustica a infrarosso
  • Display LCD
  • Controllo multi-refrigerante
  • Sensibilità: 1 ppm
  • Possibilità di connessione al Sistema Trane di gestione remota degli impianti

Prove di tenuta

Trane offre una procedura di prova di tenuta personalizzata per individuare il punto in cui si è verificata la perdita.

Vantaggi per il cliente

  • Il rilevamento tempestivo garantisce azioni correttive più immediate
  • Misurazione proattiva 24 ore su 24, 365 giorni all'anno
  • Riduzione dell'impatto del vostro edificio e del vostro impianto sull'ambiente e sulla salute
  • Migliore funzionamento delle vostre apparecchiature
  • Riduzione del rischio di guasti costosi
  • Maggiore durata delle vostre apparecchiature.
  • Conformità al regolamento (UE) sui gas fluorurati e sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, ai codici di sicurezza e salute sul posto di lavoro e altre normative nazionali.

Cerca ulteriori informazioni sui prodotti: Litweb

Modulo di richiesta di contatto