Correzione del fattore di potenza

La correzione del fattore di potenza di Trane offre una soluzione di risparmio immediato alle attività commerciali che devono far fronte a costi aziendali aggiuntivi per il loro consumo energetico reattivo. L'installazione riduce la potenza reattiva e aumenta il fattore di potenza. La correzione del fattore di potenza aumenta anche l'efficienza della distribuzione energetica del sistema ad acqua refrigerata, aumentando la capacità derivata con la riduzione delle perdite di potenza.  

Caratteristiche

  • Diminuzione della potenza reattiva
  • Miglioramento della qualità della potenza: grazie alla correzione del fattore di potenza i cali di tensione nell'impianto vengono ridotti al minimo
  • Correzione del fattore di potenza fino allo 0,95 a pieno carico

Vantaggi

  • Riduzione dei costi energetici: risparmio fino all’8% sui costi energetici dai refrigeratori
  • Aumentare la capacità di distribuzione del sistema: Una correzione del fattore di potenza pari allo 0,1 aumenta la potenza attiva disponibile fino al 14%
  • Avere un sistema più ecologico
  • Conformità alle normative locali

Cerca ulteriori informazioni sui prodotti: Litweb

Modulo di richiesta di contatto