Pulizia dei tubi automatica

Gli scambiatori di calore sporchi possono ridurre drasticamente l'efficacia del sistema; ad esempio, un solo millimetro di depositi può comportare una riduzione del 45% di efficienza. Per questo motivo tutti gli scambiatori di calore sottoposti ad una manutenzione corretta vengono puliti regolarmente. Immaginate un sistema che pulisce costantemente lo scambiatore di calore; Trane è in grado di fornirvi una vasta scelta di tecnologie, assicurando sempre la massima efficienza dell'impianto, una riduzione dei costi di manutenzione e dei tempi di inattività. 

Caratteristiche

Due sistemi di pulizia idromeccanici:

  • Sistema con tecnologia a sfere: Sfere di spugna appositamente progettate vengono iniettate nel flusso dell'acqua di condensazione del refrigeratore per consentire la pulizia costante dei tubi durante il funzionamento del refrigeratore
  • Sistema a spazzole: In ogni tubo del condensatore, la spazzola viene guidata da un'estremità all'altra del tubo dal flusso dell'acqua per consentire la pulizia costante dei tubi quando il refrigeratore è in funzione

Vantaggi

  • Adattabile: le nostre soluzioni sono adatte a tutti gli scambiatori di calore a fascio tubiero. Vengono fornite già completamente programmate,
    con impostazioni per diverse qualità d'acqua.
  • Migliore efficienza operativa: consumo energetico ridotto
  • Ciclo di vita del refrigeratore più lungo:si evita la corrosione del tubo del condensatore
  • Eliminazione dei tempi di fermo del refrigeratore: il sistema di pulizia dei tubi automatico funziona con il refrigeratore in funzione
  • Soluzioni a basso costo manutentivo: le sfere di spugna e le spazzole sono a lunga durata e rappresentano gli unici materiali di consumo.
  • Costi per il trattamento dell'acqua ridotti: il trattamento dell'acqua è necessario solo per evitare incrostazioni dell'attrezzatura ausiliaria e questo comporta un risparmio fino al 50% sulle sostanze chimiche normalmente utilizzate.
  • Nessun impatto ambientale: il sistema di pulizia automatica di Trane non utilizza sostanze chimiche e pertanto non produce rifiuti
    o residui inquinanti.

Cerca ulteriori informazioni sui prodotti: Litweb

Modulo di richiesta di contatto