Raffreddamento adiabatico

Il funzionamento degli impianti di raffreddamento al di fuori dei parametri di progettazione comporta solitamente un aumentato rischio di guasti, costi energetici più elevati e un'efficienza operativa minore. Il raffreddamento adiabatico di Trane riduce la temperatura dell'aria che entra nella serpentina. Un semplice calo della temperatura di 10°C consente una riduzione media del 13% dei consumi energetici, garantendo così risparmi e benefici ambientali immediati.

Caratteristiche

  • Il sistema di raffreddamento adiabatico Trane si fonda sulle proprietà termodinamiche naturali dell'acqua
  • L'acqua viene nebulizzata in modo intermittente su ampi pannelli in rete non metallica montati davanti alle batterie di riduzione del calore dei refrigeratori, condensatori remoti, tetti, ecc.
  • L'acqua che evapora ha un effetto di raffreddamento e riduce la temperatura dell'aria prima che questa raggiunga la batteria di condensazione

Vantaggi

  • Progettato per garantire versatilità, installazione semplice e funzionamento economico.
  • Riduzione dell'alimentazione del sistema
  • Capacità di progettazione garantita e senza interruzioni
  • Estensione della gamma di funzionamento dell'apparecchiatura oltre le relative specifiche originali
  • Possibilità di utilizzo del retrofit del refrigerante R-404

Cerca ulteriori informazioni sui prodotti: Litweb

Modulo di richiesta di contatto