Perché scegliere Trane

Trane riconosce che ogni cliente ha esigenze peculiari. Il nostro obiettivo è soddisfarle a prescindere da quanto siano impegnative e difficoltose, sia che si tratti di affrontare un'emergenza o un evento programmato oppure di preparare un piano di continuità operativa.

Una vasta rete per il noleggio 

Un'ampia rete di assistenza guidata da tecnici esperti autorizzati dalla fabbrica e presente in tutta Europa fa sì che i nostri clienti possano richiedere i servizi di un centro di noleggio Trane ovunque si trovino.

Rapidità 

Siccome la rapidità dell'installazione dell'unità può essere estremamente importante per la vostra azienda, tutte le apparecchiature a noleggio Trane sono state realizzate con strumenti che riducono il tempo dell'installazione.

Sicurezza e affidabilità 

Sebbene il funzionamento del prodotto sia della massima importanza per la tua attività, la sicurezza e l'affidabilità dell'apparecchiatura fornita lo sono altrettanto. Puoi sicuramente contare sui prodotti Trane di ultima generazione perché sono conformi alle nuove normative europee come tutti i prodotti Trane.

La flotta delle nostre unità 

Trane ha una flotta di unità ampia, recente e in ottime condizioni di manutenzione per rispondere a qualsiasi esigenza temporanea.

Soluzioni complete 

Le soluzioni Trane si basano su un'analisi accurata dei requisiti di ciascun sistema. I nostri servizi di noleggio comprendono fornitura, installazione, monitoraggio e dismissione delle apparecchiature ad opera di team interni formati da tecnici autorizzati dalla fabbrica e da ingegneri esperti nella refrigerazione.

Convenienza 

Qualsiasi sia l'applicazione, Trane può fornire una soluzione di raffreddamento temporanea conveniente per la tua azienda fino a quando non sei in grado di riparare o sostituire la tua macchina esistente.

 

 

Chiama per noleggiare un'unità ora

 

044 745 30 30

 

Modulo di preventivo rapido