Servizi di noleggio per piste di pattinaggio su ghiaccio

Raffreddamento rapido e affidabile

Nonostante le piste di ghiaccio temporanee e permanenti abbiano un design simile, i componenti di una pista di ghiaccio temporanea devono essere mobili. Le specifiche e l'installazione di una pista temporanea sono caratterizzate da un'elevata specializzazione. I servizi di noleggio Trane dispongono dell'attrezzatura e delle competenze giuste per costruire piste di ghiaccio e consentire un funzionamento senza disservizi, garantendo la migliore esperienza possibile per il cliente.

Soluzioni di raffreddamento speciali per eventi speciali

  • Gli ingegneri Trane lavorano con il vostro team di progetto per una valutazione iniziale dei requisiti di raffreddamento.
  • Grazie alla stretta collaborazione con i responsabili di progetto, l'apparecchiatura viene selezionata con cura per ottenere la capacità di raffreddamento necessaria.
  • La consegna e l'installazione di tutte le unità di noleggio sono pianificate per essere pienamente integrate nel piano del progetto

Cerca ulteriori informazioni sui prodotti: Litweb

Chiama per noleggiare un'unità ora

044 745 30 30

 

Modulo di preventivo rapido