Servizi di noleggio per il settore automobilistico

Esigenze di raffreddamento del settore automobilistico

Il raffreddamento dei processi industriali e la climatizzazione sono un elemento fondamentale in ogni stabilimento automobilistico per tutto il processo di carrozzeria, verniciatura, trasmissione fino all'assemblaggio finale e per le infrastrutture dello stabilimento stesso. Dato che le operazioni di fabbrica puntano a realizzare processi più efficienti, rapidi, flessibili e semplici da controllare per incrementare la produttività, è imperativo avere una fonte affidabile e continua di acqua refrigerata. Oltre alle emergenze, possono nascere esigenze temporanee di raffreddamento scaturite dall'espansione della capacità dello stabilimento e dalla necessità di soddisfare i picchi stagionali di richiesta. Con un partner affidabile che garantisce soluzioni efficaci per tali esigenze, sarà possibile ridurre al minimo i tempi di inattività e il rischio di perdite finanziarie e di interruzione della produzione.

Una soluzione su misura per la vostra applicazione di produzione

  • Gli ingegneri Trane collaborano con il vostro team operativo per condurre un'approfondita valutazione delle vostre particolari esigenze di raffreddamento.
  • L'apparecchiatura viene selezionata con cura per ottenere la capacità di raffreddamento necessaria al vostro processo.
  • La consegna e l'installazione di tutte le unità a noleggio vengono programmate per essere pienamente integrate nel vostro piano di produzione annuale.

Cerca ulteriori informazioni sui prodotti: Litweb

Chiama per noleggiare un'unità ora

044 745 30 30

 

Modulo di preventivo rapido