W-Line di UniTrane™

Ventilconvettore a parete alta

I ventilconvettori a parete alta W-Line di UniTrane™ sono progettati per il massimo comfort ed elevate prestazioni. Disponibile in 4 taglie e configurazioni flessibili, la serie W-Line è facile da installare e usare proprio come se si trattasse di ventilconvettori standard. Il design modulare permette di montare valvole a due o tre vie e la pompa di scarico condensa all'interno dell'unità, senza alcun ingombro e impatto sulle prestazioni.

Grazie al suo design moderno e accattivante, la serie W-Line può essere usata per un'ampia gamma di applicazioni a 2 tubi. Tutte le taglie possono essere fornite insieme a motori AC standard (WFS) o motori EC a basso consumo energetico (WFE).

Versioni prodotto

  • WFS/E: standard - comando cablato a parete
  • WFS/E-IR: telecomando a infrarossi (controllo unità singola)
  • WFS/E-MB: scheda elettronica MB per protocollo di comunicazione Modbus (controllo unità multipla)
  • WFS/E-EH: riscaldatore elettrico
  • WFS/E-2V: valvola a 2 vie
  • WFS/E-3V: valvola a 3 vie

Opzioni

  • Valvola a 2 vie con kit di controllo: ON-OFF, con motore elettrico e kit di montaggio
  • Valvola a 3 vie con kit di controllo: 230V ON-OFF, con motore elettrico e kit di montaggio con valvola schermata a chiusura micrometrica
  • Pompa della condensa
  • Ampia scelta di termostati da parete per tutte le applicazioni delle unità autonome
  • Comando di gruppo fino a 20 unità con interfaccia termostato a parete o a raggi infrarossi

Cerca ulteriori informazioni sui prodotti: Litweb

Modulo di richiesta di contatto