D-line di UniTrane™

Tutti i ventilconvettori canalizzati della serie D-Line sono dotati di motore elettrico e ventilatori centrifughi che riducono il consumo di elettricità rispetto ai modelli già esistenti.

È disponibile una gamma completa di soluzioni di controllo, tra cui soluzioni di controllo wireless brevettate che offrono maggiore flessibilità nell'installazione delle unità, fornendo il comfort ottimale che vi aspettereste da un'unità Trane.

Caratteristiche principali:

  • Terminale incassato canalizzabile orizzontale a profilo ribassato con motore ventilatore AC o EC
  • Applicazioni a 2 tubi o 4 tubi
  • Fino a 80 Pa di pressione statica esterna
  • Ampia gamma di comandi elettronici da parete
  • Prestazioni certificate Eurovent

Gamma dei prodotti:

  • I modelli DFS sono dotati di motore standard e ventilconvettore a 3 o 4 ranghi con la possibilità di aggiungere un ventilconvettore a 1 o 2 ranghi per i sistemi a 4 tubi. Gamma portata aria: da 375 a 2.220 m3/h
  • I modelli DFE sono dotati di motore EC e ventilconvettore a 3 o 4 ranghi con la possibilità di aggiungere un ventilconvettore a 1 o 2 ranghi per i sistemi a 4 tubi. Gamma portata aria: da 350 a 1.450 m3/h

I modelli D-Line possono essere completati con una gamma completa di opzioni ed accessori, tra cui:

  • Riscaldatore elettrico
  • Diffusori ingresso/uscita aria
  • Pompe condensa
  • Filtri
  • Ampia scelta di termostati da parete per tutte le applicazioni delle unità autonome
  • Comando di gruppo fino a 20 unità con interfaccia termostato a parete o a raggi infrarossi

Modulo di richiesta di contatto

I dati raccolti nei moduli di contatto inviati dal nostro sito web verranno utilizzati esclusivamente per rispondere alle vostre domande. Tali dati verranno gestiti in conformità con i principi in vigore di legittimità, proprietà, trasparenza e tutela della privacy e dei vostri diritti.