B-line di UniTrane™

I ventilconvettori B-Line sono progettati per installazioni a incasso e possono essere collegati immediatamente ad un sistema canalizzato. Forniscono una portata d'aria costante con una pressione statica fino a 150 Pa. La gamma B-Line è disponibile in 5 taglie per la fornitura di acqua calda (11-42 kW) e di acqua fredda (4-16 kW).

  • Sistemi a 2 tubi o 4 tubi
  • Riscaldatore elettrico
  • Kit valvole batteria principale e ausiliaria
  • Filtro sintetico G3
  • Collegamento antivibrante
  • Giunto plenum di ripresa/mandata
  • Ampia scelta di termostati da parete per tutte le applicazioni delle unità autonome
  • Comando di gruppo fino a 20 unità con interfaccia termostato a parete o a raggi infrarossi

Modulo di richiesta di contatto

I dati raccolti nei moduli di contatto inviati dal nostro sito web verranno utilizzati esclusivamente per rispondere alle vostre domande. Tali dati verranno gestiti in conformità con i principi in vigore di legittimità, proprietà, trasparenza e tutela della privacy e dei vostri diritti.