CFAS/CFAE

Cassetta a 1 via

Caratteristiche principali

  • Profilo basso con altezza dell'unità pari a 306 mm per adattarsi a qualsiasi spazio ristretto nella controsoffittatura
  • Griglia dell'aria di ripresa lineare estetica con angolo di incidenza di 45° per evitare la miscela di aria di mandata e di ripresa
  • Serrande rotonde per aria di mandata con 4 morse dimensionate per ottimizzare la mandata di aria con perfetto effetto Coanda, con tutte le velocità del ventilatore
  • 3 velocità del ventilatore impostate in fabbrica, regolabili in sito
  • Collegamenti di ripresa aria esterna sui due lati dell'aria di ripresa

Vantaggi per il cliente

  • Distribuzione dell'aria attraverso un perfetto effetto Coanda per un elevato livello di comfort
  • Funzionamento silenzioso: alto livello di comfort acustico
  • Sistemi di regolazione unità configurati in fabbrica per facilità di installazione e avvio immediato
  • La migliore tecnologia di controllo per garantire un eccezionale livello di comfort
  • Eccellente filtraggio dell'aria grazie alla griglia dell'aria di ripresa estetica che libera fino al 100% di spazio per il filtro

Descrizione della gamma

  • CFAS: a cassetta con motore del ventilatore AC
  • CFAE: a cassetta con motore del ventilatore EC

Opzioni

  • La versione plenum elevata incrementa le capacità di scarico della condensa per gravità fino a 160 mm
  • Filtro G0 o EU3 montato in fabbrica
  • 2 velocità del ventilatore impostate in fabbrica per adattare perfettamente rumorosità e capacità al carico di climatizzazione dell'aria
  • Batteria elettrica montata in fabbrica, pompa di drenaggio, valvole acqua a 2 e 3 vie
  • Sistemi di regolazione montati in fabbrica per applicazioni autonome, master/slave e di sistema di gestione remota degli impianti

Opzioni di risparmio energetico

  • Il motore del ventilatore EC consente un risparmio energetico annuale del 60%

Accessori

  • Serrande a volume costante da 30 a 180 m3/h associate a raccordi di Ø 99 o Ø 124 mm
  • Bacinella raccolta della condensa ausiliaria per lato destro o sinistro
  • Valvola acqua a 2 o 3 vie ON/OFF con attuatori termici
  • Ampia selezione di termostati

Controlli

  • Ampia scelta di termostati da parete per tutte le applicazioni delle unità autonome
  • Comando di gruppo fino a 20 unità con interfaccia termostato a parete o a raggi infrarossi

Cerca ulteriori informazioni sui prodotti: Litweb

Modulo di richiesta di contatto

I dati raccolti nei moduli di contatto inviati dal nostro sito web verranno utilizzati esclusivamente per rispondere alle vostre domande. Tali dati verranno gestiti in conformità con i principi in vigore di legittimità, proprietà, trasparenza e tutela della privacy e dei vostri diritti.