CWS/CWE a 4 vie

Caratteristiche principali

  • Profilo basso con altezza dell'unità pari a 296 o 329 mm per adattarsi a qualsiasi spazio ristretto nella controsoffittatura
  • Tecnologia basata sul motore del ventilatore AC standard o EC avanzato
  • 3 velocità del ventilatore impostate in fabbrica
  • Pompa di drenaggio centrifuga montata in fabbrica
  • Griglie di scarico regolabili
  • Connessioni aria di ripresa su tre lati
  • Connessioni aria di scarico su due lati
  • Sensore aria di ripresa con comandi interfaccia utente elettronici o telecomandi a raggi infrarossi

Vantaggi per il cliente

  • Funzionamento silenzioso: alto livello di comfort acustico
  • Diffusione aria a 4 vie con ottimo effetto Coanda
  • Unità configurata in fabbrica per facilità di installazione per avvio immediato
  • La migliore tecnologia di controllo per garantire un eccezionale livello di comfort

Descrizione della gamma

  • CWS: a cassetta con motore del ventilatore AC
  • CWE: a cassetta con motore del ventilatore EC

Opzioni

  • Batteria elettrica montata in fabbrica
  • Tutti i tipi di applicazioni sono disponibili associati a un'ampia scelta di scambiatori ad alte prestazioni
  • Telecomando a raggi infrarossi da montare in sito

Opzioni di risparmio energetico

  • Il motore del ventilatore EC consente un risparmio energetico annuale del 60%

Accessori

  • Valvola acqua a 2 o 3 vie ON/OFF con attuatori termici
  • Raccordi aria esterna

Controlli

  • Ampia scelta di termostati da parete per tutte le applicazioni delle unità autonome
  • Comando di gruppo fino a 20 unità utilizzando il telecomando a raggi infrarossi oppure l'interfaccia utente a parete ETN/ECM con sensore ambiente

Modulo di richiesta di contatto

I dati raccolti nei moduli di contatto inviati dal nostro sito web verranno utilizzati esclusivamente per rispondere alle vostre domande. Tali dati verranno gestiti in conformità con i principi in vigore di legittimità, proprietà, trasparenza e tutela della privacy e dei vostri diritti.