TVR-5G da esterno

Sistemi VRF

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche principali

  • Elevate prestazioni / alta efficienza / consumo energetico ridotto
  • Compressore a inverter VCC ad alta efficienza
  • Ventilatore CC ad alta efficienza
  • Design del ventilatore ottimizzato
  • Scambiatore di calore ad alta efficienza
  • Ampia operatività
    • Da -5 °C a 27 °C in modalità di riscaldamento (-15 °C in funzione)
    • Da -15 °C a 48 °C in modalità di raffreddamento
  • Ampio portfolio
    • Unità esterne: fino a 250 kW
    • Unità interne: più di 14 tipi e  oltre 100 modelli
  • Consente la connessione radio tra il 50% e il 130% delle potenzialità delle unità interne combinate
  • Fino a 64 unità interne possono essere collegate alle unità esterne nello stesso sistema
  • Sistema aria esterna - Ventilatore di recupero del calore
  • Vasta gamma di dispositivi di controllo individuali e centralizzati

Vantaggi per il cliente

  • Comfort migliorato
    • Modalità notturna di funzionamento silenzioso
    • Bassa rumorosità fino a 46,8 dB
    • Varie modalità selezionabili (riscaldamento o raffreddamento)
  • Facilità di installazione e funzionamento
    • Indirizzamento automatico unità interna
    • Cavo comunicazione semplice
    • Ventilatore esterno con pressione statica alta modificabile
    • Comoda finestra di verifica del controllo elettronico
    • Software diagnostico unità esterna
  • Elevata affidabilità
    • Funzionamento ciclico delle unità esterne
    • Tecnologia di bilanciamento dell'olio ad alte prestazioni
    • Programma ritorno olio intelligente
  • Lunghe tubature
  • Software di selezione semplice

Opzioni

  • Unità esterne
    • Unità esterna di tipo funzionale
      • Solo raffreddamento
      • Pompa di calore
      • Recupero del calore / 3 tubi
    • Applicazione temperatura
      • Temperatura ambiente standard al di sotto di 52 °C
      • Modello temperatura ambiente elevata al di sopra di 52 °C
    • Alimentazione elettrica
      • 220-240 Volt / 50 Hz / monofase
      • 380-415 Volt / 50 Hz / trifase
      • 380-415 Volt / 60 Hz / trifase
  • Unità interne
    • Unità a cassetta a 1 via
    • Cassetta compatta a 4 vie (650 mm x 650 mm)
    • Cassetta standard a 4 vie (950 mm x 950 mm)
    • Cassetta a 2 vie
    • Tipo con canale aria fresca
    • Tipologia condotto bassa pressione statica
    • Tipologia condotto media pressione statica
    • Tipologia condotto elevata pressione statica
    • Console a pavimento
    • Montaggio a pavimento/soffitto convertibile
    • Montaggio a parete

Riepilogo offerta unità interne

file

Accessori

  • Quadro elettrico indipendente che può collegare un AHU ad un sistema TVR per ottenere un controllo centralizzato con il sistema TVR
  • Riscaldatore elettrico ausiliario
  • EXV integrato
  • Modulo di interfaccia tessera di accesso hotel
    • Misuratore di potenza digitale
    • Dispositivo di controllo allarme remoto
    • Dispositivo di controllo a infrarossi

Controlli

  • Ampio portfolio di sistemi di controllo
    • Telecomando wireless
      • Dispositivo portatile
      • Interfaccia utente semplificata
      • Luce di fondo
      • Timer integrato
      • Indirizzamento regolazione semplice
    • Dispositivo di controllo cablato
      • Funzione “Seguimi” per un migliore comfort
        • Modello temperatura ambiente elevata al di sopra di 52 °C
      • Promemoria pulizia filtro dell'aria
      • Modalità silenziosa per ridurre il rumore in funzione
      • Dispositivo di controllo di chiusura cablato
      • Facile connessione
    • Dispositivo di controllo centralizzato
      • Display stato d'esercizio dell'unità interna
      • Funzione promemoria pulizia filtro dell'aria
      • Design elegante
      • Controllo singolo/unificato
      • Installazione semplice
      • Accesso al monitoraggio della rete
      • Programmazione settimanale centralizzata
  • Software diagnostico unità esterna di Trane
    • Visualizzazione in tempo reale delle condizioni di funzionamento delle unità esterne
    • Invio automatico del grafico dello status di funzionamento
  • Interfaccia disponibile: Capacità di comunicazione BACnetTM,, LonTalk®, Modbus communication capabilities

Video: TVR-5G (versione integrale)

Modulo di richiesta di contatto