Unità da tetto Voyager™ III

81-165 kW

Caratteristiche principali

  • Alte prestazioni in modalità di riscaldamento e raffreddamento
  • Puleggia regolabile e kit di trasmissione
  • Un solo accesso laterale per facilitare la manutenzione
  • Bacinella di raccolta inclinata

Vantaggi per il cliente

  • Unica unità monoblocco aria/aria: semplicità di installazione
  • Elevate prestazioni: consumo energetico ridottissimo
  • Elevata affidabilità: riduzione dei costi di manutenzione
  • Prestazioni certificate Eurovent

Descrizione della gamma

  • TKD/YKD/WKD/DKD: mandata e ripresa verso e dal basso
  • TKH/YKH/WKH/DKH: mandata e ripresa aria orizzontali
  • TKD/TKH: unità solo raffreddamento
  • YKD/YKH: unità di solo raffreddamento con riscaldamento a gas
  • WKD/WKH: unità pompa di calore reversibile
  • DKD/DKH: unità pompa di calore reversibile con riscaldamento a gas

Opzioni

  • Batteria elettrica (TK*/WK*)
  • Batteria ad acqua calda con valvola a 3 vie (TK*/WK*)
  • Bruciatori a gas: capacità bassa/alta a stadi (YK*/DK*) o modulante (YK*)
  • Economizzatore a entalpia comparativa avanzato
  • Volume di aria esterna controllato da un potenziometro remoto, sensore di CO2 o interfaccia di comunicazione
  • Termostato antincendio/rilevatore di fumo
  • Sensore filtro ostruito/interruttore guasto ventilatore

Opzioni di risparmio energetico

  • Modulo di recupero energia dedicato con flusso verso il basso/orizzontale
  • Versione con scambiatore di calore a piastre (efficienza da 40% a 60%)
  • Versione con ruota di recupero del calore (efficienza da 65% a 85%)
  • Unità a doppio combustibile (DKD/DKH)
  • Commuta automaticamente da riscaldamento meccanico a riscaldamento a gas quando l'efficienza della pompa di calore diminuisce a basse temperature ambientali

Accessori

  • Supporti per installazioni a tetto regolabili e fissi
  • Moduli sensori di zona elettronici (THS03) e programmabili (THP03)
  • Telaio facilmente adattabile (mercato del ricambio)
  • Display touchscreen a colori TD5 per diagnostica e assistenza

Comando ReliaTel™

  • Comandi a microprocessore da 24 V di facile avviamento e manutenzione
  • Capacità di comunicazione BACnetTM, LonTalk®, Modbus

Modulo di richiesta di contatto