Voyager™ I

17-32 kW

Caratteristiche principali

  • Prestazioni certificate Eurovent
  • Alte prestazioni in modalità di riscaldamento e raffreddamento
  • Un solo accesso laterale per facilitare la manutenzione
  • Bacinella di raccolta inclinata/rimovibile
  • Armadio anticorrosione con batteria di condensazione rivestita di resina epossidica e protezione standard contro la grandine di serie

Vantaggi per il cliente

  • Unica unità monoblocco aria/aria: semplicità di installazione
  • Elevate prestazioni: consumo energetico ridottissimo
  • Elevata affidabilità: riduzione dei costi di manutenzione

Descrizione della gamma

  • TSD/YSD/WSD: mandata e ripresa verso e dal basso
  • TSH/YSH/WSH: mandata e ripresa aria orizzontali
  • TSD/TSH: unità solo raffreddamento
  • YSD/YSH: unità di solo raffreddamento con riscaldamento a gas
  • WSD/WSH: unità pompa di calore reversibile

Opzioni

  • Batteria elettrica (TSD/TSH/WSD/WSH)
  • Batteria ad acqua calda con valvola a 3 vie (TSD/TSH/WSD/WSH)
  • Bruciatori a gas, compatibili con gas G20, G25 e G31 (YSD/YSH)
  • Ripresa d'aria esterna per il controllo della qualità dell'aria e/o il risparmio energetico (free cooling) tramite economizzatore a entalpia comparativa avanzato
  • Volume di aria esterna controllato da un potenziometro remoto, sensore di CO2 o interfaccia di comunicazione
  • Termostato antincendio/rilevatore di fumo
  • Sensore filtro ostruito/interruttore guasto ventilatore

Accessori

  • Supporti per installazioni a tetto regolabili e fissi
  • Moduli sensori di zona elettronici (THS03) e programmabili (THP03)
  • Telaio facilmente adattabile (mercato del ricambio)
  • Display touchscreen a colori TD5 per diagnostica e assistenza

Comandi ReliaTel™

  • Comandi a microprocessore da 24 V di facile avviamento e manutenzione
  • Interfaccia termostato convenzionale incorporata
  • Segnale di entrata ON/OFF a distanza
  • Capacità di comunicazione BACnetTM, LonTalk®, Modbus

Modulo di richiesta di contatto