Ampia gamma di opzioni che include:
- Riscaldamento ausiliario (riscaldatore elettrico, batteria ad
acqua calda, bruciatore a gas)
- Modulo di recupero del
calore
- Plug & Play: unità da tetto preconfigurata in
fabbrica
- Rapida installazione: non è richiesto un telaio
da tetto supplementare!
- Leggero e compatto: per
agevolare il trasporto e la movimentazione
- Risparmio
energetico: ritorno economico tipico fino a 3 anni
- Affidabilità: protezione contro il congelamento per
applicazioni a bassa temperatura ambiente
- Ventola di scarico per applicazioni ESP alta (fino a 500
Pa)
- Supporti per installazioni a tetto regolabili e
fissi
- Sensori temperatura di zona wireless
- Terminale
di assistenza remoto
Per un elenco più esauriente delle opzioni disponibili, consultare
la documentazione o contattare un addetto alle vendite Trane.