Pompa di calore CGWN

180-500 kW

Caratteristiche principali

  • Compressori Scroll ermetici ad alto rendimento con bassi livelli sonori, vibrazioni ridotte e protezioni interne complete contro il surriscaldamento
  • Temperatura dell'acqua calda in uscita che raggiunge anche i +60°C
  • Controllo della temperatura acqua in uscita del condensatore
  • Le parti esterne sono in lamiera zincata e finite con vernice in polvere RAL 9002
  • I pannelli di accesso sono facilmente asportabili mediante una chiave quadrata e le maniglie montate
  • Progettato per l'installazione interna e esterna
  • Carica completa di refrigerante e di olio
  • Tensione di alimentazione 380, 400 e 415 V
  • Trasformatore 400 / 110 V per il controllo
  • Protezione squilibrio di fase

Vantaggi per il cliente

Refrigeratore ad alte prestazioni basato su:

  • Refrigeratore compatto con modulo idraulico preassemblato per facilitare e velocizzare l'installazione
  • Ideale per varie applicazioni industriali e residenziali 
  • Controlli all'avanguardia per garantire un'affidabilità superiore e costo di gestione ridotto

Opzioni

  • Versione ad alta efficienza
  • Avviatore graduale
  • Comando pompe dell'acqua - singole o doppie
  • Limitazione di kW del compressore
  • Cappottine afonizzanti del compressore
  • Manometri di alta e bassa pressione
  • Modulo idraulico comprendente:
    • pompa evaporatore singola o doppia con filtro acqua e prese per la misura della pressione
    • pompe condensatore con inverter di velocità comprensive di flussostato, filtro acqua e prese di misura per la pressione e protezione antigelo
    • combinazioni di moduli idraulici disponibili: solo evaporatore, solo condensatore o entrambi

Controllo Tracer™ CH530

Microprocessore Adaptive Control™ con:

  • Interfaccia operatore facile da utilizzare
  • Reset lineare esterno, setpoint acqua esterno e ausiliario
  • Limitazione di potenza del compressore kW (opzionale)
  • Relè programmabili per il riporto degli allarmi (opzione)
  • Interfaccia di comunicazione BACnetTM,, LonTalk®, Modbus (opzionale)

Modulo di richiesta di contatto