Pompa di calore RTXB

476-1.105 kW

Caratteristiche principali

  • Compressori a vite
  • Ventilatori assiali ECOPROFILE bilanciati staticamente e dinamicamente ad alta efficienza
  • Scambiatori di calore lato acqua a fascio tubiero
  • Scambiatori di calore lato aria con batterie alettate ad alta efficienza e tubi in rame senza saldature espansi nell'alluminio ondulato
  • Valvole di espansione elettroniche
  • Struttura e pannelli in acciaio zincato e verniciato
  • Bassa rumorosità grazie all'isolamento dell'alloggiamento dei compressori e ai motori dei ventilatori a due velocità. Bassissima rumorosità grazie all'isolamento dell'alloggiamento dei compressori, alle batterie maggiorate e ai ventilatori a velocità variabile

Vantaggi per il cliente

  • Refrigerante R-134a eco-compatibile, sicuro ed efficiente
  • Le dimensioni compatte agevolano l'installazione tanto nei fabbricati nuovi quanto in quelli esistenti
  • Procedure di manutenzione semplificate grazie all'accesso agevole ai componenti

Opzioni

  • Controllo continuo della capacità dei compressori a vite
  • Avviamento soft start
  • Controllo condensazione on/off
  • Controllo condensazione con modulazione della velocità variabile dei ventilatori
  • Correzione del fattore di potenza a cos phi 0,91
  • Interruttori automatici per compressori e/o ventilatori
  • Cavi elettrici numerati
  • Avviatore stella-triangolo
  • Resistenza elettrica quadro elettrico con termostato
  • Relè di protezione caduta di fase
  • Griglie di protezione anti-intrusione e/o della batteria di condensazione
  • Manometri gas
  • Batterie di condensazione rame/rame o rame stagnato/rame preverniciate con rivestimento epossidico

Accessori

  • Flussostato
  • Riempimento automatico acqua
  • Kit idraulico Victaulic™
  • Filtro acqua
  • Manometri acqua
  • Supporti antivibrazione in gomma e/o a molla

Controlli

  • Display LCD standard con 8 tasti di navigazione
  • Microprocessore a 32 bit con memoria di archiviazione da 4MB, orologio in tempo reale per la memorizzazione degli allarmi, software di controllo multilingua
  • Scheda di comunicazione RS485
  • Opzionali
    • Pannello di controllo remoto
    • Capacità di comunicazione LonTalk®, BACnet®

Modulo di richiesta di contatto

I dati raccolti nei moduli di contatto inviati dal nostro sito web verranno utilizzati esclusivamente per rispondere alle vostre domande. Tali dati verranno gestiti in conformità con i principi in vigore di legittimità, proprietà, trasparenza e tutela della privacy e dei vostri diritti.