Pompe di calore Flex

47-354 kW

Caratteristiche principali

  • Potenzialità frigorifera per modulo: 55 - 135 kW
  • Capacità calorifica per modulo: 55 - 135 kW
  • Sistema completamente modulare: capacità di collegare 6 moduli senza alcuna limitazione fino a 810 kW
  • Ingombro ridotto: tutti i modelli 2,4 m lunghezza x 1 m larghezza
    • Adattabile alla maggior parte degli ascensori di servizio
    • Non richiede il noleggio di gru o elicotteri per accedere al tetto
  • Conforme al regolamento in materia di progettazione ecocompatibile (Ecodesign) ENER Lot21. Tutti i livelli SEER≥ 3,8
  • Compressori Scroll DSH in tandem e valvole di espansione elettroniche
  • Batterie di condensazione a microcanali con conseguente bassa carica di refrigerante R410A = Sostenibilità e costi inferiori  
  • Industrializzazione avanzata del design per ottimizzare le operazioni di manutenzione. Accessibilità completa a tutti i componenti.

Vantaggi per il cliente

  • Installazione ovunque
    • Il progettista di sistemi HVAC può giocare con la distribuzione del peso e l'organizzazione dello spazio, ad esempio sul tetto dell'edificio
    • Design flessibile dell'impianto HVAC e/o vista estetica. Ogni modulo può essere installato diversamente.
      • Ad esempio, diversi angoli del tetto, diversi livelli del pavimento, ecc.
  • Funzionamento continuo senza interruzioni
  • Tempistiche ottimizzate
  • Movimentazione agevolata
    • Perfetto per progetti con accesso limitato
    • Perfetto per progetti nei centri urbani dove l'accesso al tetto non è consentito
    • Perfetto per progetti di retrofit
  • Investimento flessibile e ottimizzato
    • Investimenti diffusi grazie all'estensione graduale della capacità
    • Aggiunta di un'unità modulare solo quando è necessaria maggiore capacità, senza alcuna penalità di costo
    • Nessuna limitazione del progetto in caso di mancata pianificazione iniziale di capacità supplementare, fino a 6 unità da 810 kW

Opzioni

  • Desurriscaldatore
  • Recupero del calore
  • VERSIONI ACUSTICHE
    • Bassa rumorosità
    • Bassissima rumorosità
  • Opzioni IDRAULICHE
    • Stazione di pompaggio compatta - Bassa prevalenza 
    • Stazione di pompaggio compatta Media prevalenza
    • Stazione di pompaggio a 2 pompe compatta  - Bassa prevalenza
    • Stazione di pompaggio a 2 pompe compatta - Media prevalenza
    • Stazione di pompaggio compatta - Bassa prevalenza e serbatoio dell’acqua
    • Stazione di pompaggio compatta - Media prevalenza e serbatoio dell'acqua
    • Stazione di pompaggio a 2 pompe compatta - Bassa prevalenza e serbatoio dell'acqua
    • Stazione di pompaggio a due pompe compatta - Media prevalenza e serbatoio dell'acqua
    • Stazione di pompaggio  a inverter compatta - Bassa prevalenza
    • Stazione di pompaggio a inverter compatta - Media prevalenza
    • Stazione di pompaggio a 2 inverter compatta  - Bassa prevalenza
    • Stazione di pompaggio a 2 inverter compatta - Media prevalenza
    • Stazione di pompaggio a inverter compatta - Bassa prevalenza e serbatoio dell’acqua
    • Stazione di pompaggio a inverter compatta  - Media prevalenza e serbatoio dell'acqua
    • Doppia stazione di pompaggio a 2 inverter compatta - Bassa prevalenza e serbatoio dell’acqua
    • Doppia stazione di pompaggio a 2 inverter compatta - Media prevalenza e serbatoio dell'acqua

Accessori

  • ACCESSORI PER IL COLLEGAMENTO MODULARE
    • FlexMaster
    • Kit di collegamento idraulico per il collegamento tra singoli moduli
    • Kit di collegamento idraulico per il collegamento tra singoli moduli (per versioni idrauliche)
  •  
  • ACCESSORI MONTATI
    • Kit bassa temperatura ambiente (fino a -10 °C)
    • manometri gas
    • Griglie anti-intrusione complete
    • Rifasamento compressori cos phi 0,91
    • Resistenza elettrica quadro elettrico con termostato
    • Commutatore automatico pompe acqua
    • Relè di protezione caduta di fase
    • Scheda seriale con protocollo BacNet MS/TP
    • Scheda seriale con protocollo BacNet TCP/IP
    • Gateway Modbus Lontalk
    • Soft start
    • Alimentazione elettrica senza neutro 400 V/3 ph
    • Interruttori automatici
    • Controllo condensazione graduale
    • Controllo condensazione con modulazione della velocità variabile dei ventilatori
    • Ventilatori ELETTRONICI ECO PROFILE
    • Ventilatori ELETTRONICI ECO PROFILE ad alta pressione statica 100 Pa
    • Diffusori Axitop
    • Batterie di condensazione rivestite con resina epossidica e trattamento anti-corrosione
    •  
  • ACCESSORI SCIOLTI
    • pacchetto container marino
    • Flussostato
    • Riempimento automatico acqua
    • Filtro acqua
    • Pannello di controllo remoto
    • Manometri acqua
    • Kit Victaulic
    • Supporti antivibrazione in gomma
    • Supporti antivibranti a molla
    •  
  • OPZIONI MONTATE IN FABBRICA
    • Modbus RS485
    • Valvola di espansione elettronica
    • Cavi elettrici numerati

Unità di controllo FlexMaster

  • Controllo di fino a 6 unità, con capacità uguale o diversa (sistemi a 2 tubi)
  • Controllo kit idraulico: gestione del gruppo pompe acqua esterno o delle pompe acqua integrate in ogni unità
  • Gestione del setpoint: regolazione in base alla temperatura dell'acqua in entrata o in uscita fornita dalla sonda
  • Comunicazione seriale RS 485 tra unità modulari e unità di controllo FlexMaster
  • Interfaccia multilingua
  • Scatola in PVC con porta trasparente, resistente ai raggi UV e classe IP 66
  • Contatti a potenziale zero per segnali di allarme generici e per l'attivazione della pompa dell'acqua
  • Contatti a potenziale zero per:
    • Attivazione del sistema
    • Regolazione stagionale con segnale esterno
    • Possibile stato di allarme della/e pompa/e dell’acqua esterna/e
    • Gestione doppio setpoint
  • Collegamento BMS tramite protocollo Modbus/RS485
  • Sonde di ingresso e uscita per l'utente principale
  • Sonda aria esterna
  • Sonde per il controllo della temperatura secondaria come recupero totale o parziale e ACS (solo se richiesto)

FlexMaster ovunque

  • Ideale per collegare più unità modulari Flex a un singolo "dispositivo di controllo master"
  • Per espandere la capacità dell’impianto del refrigeratore/pompa di calore
  • Per controllare le principali funzioni e modalità di funzionamento delle unità modulari
  • Funzionamento continuo!  In caso di manutenzione preventiva o correttiva di un modulo, tutte le altre unità modulari continuano a funzionare
  • Capacità di back-up o stand-by!
    • Il numero di installazioni con richiesta di capacità di back-up o stand-by è in aumento (es. ospedali, banche, centri dati, condomini di lusso, ecc.)
    • I sistemi tradizionali richiedono una seconda unità con capacità simile.  I sistemi modulari flessibili raggiungono lo stesso effetto con la semplice aggiunta di un'unità modulare
    • Controllo di fino a 6 unità con capacità uguale o diversa

Cerca ulteriori informazioni sui prodotti

* Per altre schede tecniche sulla progettazione ecocompatibile (Ecodesign), si prega di contattare il proprio rappresentante Trane locale.

Modulo di richiesta di contatto