Pompa di calore CXCM

43-327 kW

Caratteristiche principali

  • Compressori Scroll ermetici, vibrazioni ridotte e basso livello sonoro
  • Ventilatori plug fan ad alta efficienza per installazione all'interno in presenza di condotti di aspirazione e scarico dell'aria. Ventilatore CE plug fan opzionale per pressioni statiche esterne superiori, fino a 400 Pa.
  • Lato acqua: scambiatore di calore a piastre dotato di pressostato differenziale e resistenza elettrica antigelo
  • Lato aria: scambiatore di calore con batterie alettate ad alta efficienza e tubi in rame senza saldature espansi nell'alluminio ondulato
  • Valvola di espansione termostatica
  • Struttura e pannelli in acciaio zincato e verniciato
  • Flusso d'aria orizzontale o verticale

Vantaggi per il cliente

  • Le dimensioni compatte agevolano l'installazione tanto nei fabbricati nuovi quanto in quelli esistenti
  • La posizione dei componenti semplifica le operazioni di manutenzione
  • Livelli di comfort acustico eccellenti
  • Digital Defrost è un sistema di sbrinamento autoadattativo in grado di intervenire unicamente in caso di formazioni spesse di ghiaccio sulle alette delle batterie
  • Il sistema Dynamic Logic Control gestisce il differenziale della temperatura dell'acqua in ingresso sulla base della velocità delle variazioni. Grazie alla funzione DLC, il numero di avviamenti del compressore diminuisce, garantendo un risparmio economico ed energetico.
  • La funzione Dynamic Set Point consente di modificare simultaneamente il setpoint per ottenere sempre condizioni di massimo comfort e massimo risparmio di energia.

Opzioni

  • Attenuatori acustici dei compressori
  • Avviamento soft start
  • Scheda di comunicazione seriale RS485
  • Valvola di espansione elettronica
  • Correzione del fattore di potenza a cos phi 0,91
  • Interruttori automatici
  • Cavi elettrici numerati
  • Relè di protezione dalla sovratensione/sottotensione + protezione dalla caduta di fase
  • Ventilatori a commutazione elettronica (EC) per una migliore modulazione della capacità e la riduzione dei consumi di energia
  • Batterie di condensazione con verniciatura epossidica
  • Batterie di condensazione preverniciate
  • Batterie di condensazione rame/rame
  • Batterie di condensazione rame stagnato
  • Controllo della condensazione con modulazione della velocità variabile dei ventilatori e inverter per funzionamento con temperatura dell'aria esterna fino a +10 °C

Accessori

  • Display remoto
  • Flussostato
  • Riempimento automatico acqua
  • Filtro acqua
  • Manometri acqua/manometri gas
  • Supporti antivibrazione in gomma o a molla
  • Dispositivo di controllo dotato di microprocessore per la gestione della modalità on/off dell'unità, l'impostazione della modalità di funzionamento e l'impostazione dei parametri

Modulo di richiesta di contatto

I dati raccolti nei moduli di contatto inviati dal nostro sito web verranno utilizzati esclusivamente per rispondere alle vostre domande. Tali dati verranno gestiti in conformità con i principi in vigore di legittimità, proprietà, trasparenza e tutela della privacy e dei vostri diritti.