Pompa di calore Conquest CXAX

40-165 kW

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche principali

  • Design compatto: ingombro ridotto e struttura a profilo ribassato
  • Finiture di elevata qualità
  • Riscaldamento tutto l'anno: temperatura dell'acqua in uscita fino a 60 °C con temperature ambiente fino a -15 °C
  • Livello di efficienza ottimizzato per carico parziale
  • Conforme a Ecodesign 2015 e 2017 (direttiva europea in materia di dispositivi di riscaldamento)
  • Due pacchetti di isolamento acustico: Rumorosità standard, Rumorosità bassa senza perdite di efficienza
  • Circuito singolo e/o doppio

Vantaggi per il cliente

Un refrigeratore di grande valore grazie a:

  • Modalità reversibile: raffreddamento o riscaldamento
  • Consumo energetico ridotto: ESEER e SCOP eccellenti in termini di efficienza ai carichi parziali
  • Funzionamento silenzioso: bassa rumorosità, anche alle applicazioni più sensibili al rumore
  • Caratteristica unica: efficienza mantenuta quando il suono diminuisce
  • Design compatto: integrazione più semplice sul luogo di lavoro
  • Affidabilità: tutti i componenti principali sono progettati e prodotti da Trane
  • Interfaccia di comando intuitiva che garantisce l'interazione con i sistemi di gestione tecnica centralizzata

Opzioni

  • Vari moduli idraulici integrati: pompa singola/doppia, bassa/alta prevalenza
  • Serbatoio di accumulo per un funzionamento affidabile e regolare
  • Raffreddamento di processo a bassa temperatura (<4 °C)
  • Funzionamento con temperature esterne basse (fino a -10 °C)
  • Batteria di condensazione rivestita di resina epossidica per durata
  • Recupero parziale del calore (PHR)
  • Griglia di protezione esterna
  • Versione alta efficienza (HE)
  • Controllo intelligente della portata per flusso primario variabile (VPF)
  • Alta pressione statica esterna (HESP)
  • Controllo intelligente dell'impianto
  • Riscaldamento supplementare

Accessori

  • Isolatori elastomerici
  • Nuovo controller leggero Trane, il migliore della categoria
  • Display LCD standard con tasti di navigazione
  • Display Deluxe opzionale:
    • Display touchscreen da 7 pollici di facile lettura
    • Algoritmi leader del settore
    • Protocollo aperto
    • Controllo adattativo
  • Interfaccia SmartCom: Capacità di comunicazione BACnet™, LonTalk®, Modbus 

Modulo di richiesta di contatto