Pompa di calore CXAO

403-1.264 kW

Caratteristiche principali

  • Compressori Scroll con elevate prestazioni e ridotte emissioni di vibrazioni e rumorosità
  • Ventilatori assiali ECO-PROFILE bilanciati staticamente e dinamicamente
  • Scambiatore di calore a piastre dotato di pressostato differenziale e resistenza elettrica antigelo sul lato acqua
  • Scambiatori di calore lato aria con batterie alettate ad alta efficienza (tubi in rame senza saldature espansi nell'alluminio ondulato)
  • Struttura e pannelli in acciaio zincato e verniciato

Vantaggi per il cliente

  • Refrigerante R410A eco-compatibile ed efficiente e scambiatori di calore con superficie più ampia
  • L'ingombro ridotto al minimo consente installazioni flessibili
  • Procedure di manutenzione semplificate grazie all'accesso agevole ai componenti

Opzioni

  • Controllo condensazione on/off
  • Controllo condensazione con modulazione della velocità variabile dei ventilatori
  • Resistenza elettrica quadro elettrico con termostato
  • Relè di protezione caduta di fase
  • Commutatore automatico pompe acqua
  • Griglie di protezione batteria di condensazione
  • Griglia anti-intrusione compatta
  • Manometri gas
  • Avviatore graduale
  • Batterie di condensazione preverniciate
  • Batterie di condensazione con alette con verniciatura epossidica
  • Batterie di condensazione rame/rame o rame stagnato/rame

Accessori

  • Flussostato
  • Riempimento automatico acqua
  • Filtro acqua
  • Kit flange
  • Adattatore Victaulic
  • Manometri acqua
  • Supporti antivibrazione in gomma e/o a molla

Controlli

  • Display LCD standard con 8 tasti di navigazione
  • Microprocessore a 32 bit con memoria di archiviazione da 4 MB, orologio in tempo reale per la memorizzazione degli allarmi, software di controllo multilingua
  • Scheda di comunicazione RS485
  • Opzionali
    • Pannello di controllo remoto
    • Capacità di comunicazione BACnetTM, LonTalk® 

Modulo di richiesta di contatto

I dati raccolti nei moduli di contatto inviati dal nostro sito web verranno utilizzati esclusivamente per rispondere alle vostre domande. Tali dati verranno gestiti in conformità con i principi in vigore di legittimità, proprietà, trasparenza e tutela della privacy e dei vostri diritti.