Pompa di calore CXAM AquaStream 3G

60-470 kW

Caratteristiche principali

  • Due livelli di efficienza: elevata o standard
  • Tre versioni acustiche: standard, ultra silenziosa o pacchetto acustico completo
  • Compressori Scroll ad alto rendimento
  • Temperatura dell'acqua calda in uscita che raggiunge anche i +55 °C
  • Circuito frigorifero brevettato
  • Ventilatori con livello sonoro ridotto di progettazione Trane montati sulle cerniere
  • Valvola di espansione elettronica
  • Scambiatori di calore a piastre brasate
  • Componenti verniciati a polvere per durata
  • Sezionatore/trasformatore
  • Filtro acqua e flussostato

Vantaggi per il cliente

  • Rendimento in termini di costo del ciclo di vita
  • Efficienza e livello sonoro senza compromessi
  • Funzionamento per tutto l'anno
  • Affidabilità e durata eccezionali
  • Ideale per varie applicazioni industriali e residenziali 
  • Installazione e manutenzione facili

Opzioni

  • Modulo idraulico integrato con o senza serbatoio d'accumulo
  • Pacchetto pompa singola o doppia
  • Azionamento a frequenza variabile per regolare la portata della pompa
  • Comando protezione antigelo
  • Protezione in resina epossidica nera sulla batteria di condensazione
  • Griglie estetiche, protezioni d'accesso

Accessori

  • Antivibranti in neoprene
  • Kit di raccordi per tubazioni scanalate

Controllo Tracer™ CH530

Microprocessore Adaptive Control™ con:

  • Pannello interfaccia operatore facile da utilizzare
  • Gestione intelligente dei cicli di sbrinamento
  • Auto/Stop esterno
  • Interblocco esterno
  • Comando della pompa dell'acqua refrigerata
  • Scheda per la produzione di ghiaccio (opzionale)
  • Scheda del punto di riferimento acqua refrigerata e limite di corrente remoti (opzionale)
  • Capacità di comunicazione BACnet™, LonTalk®, Modbus

Modulo di richiesta di contatto

Altri Servizi