Unità motocondensanti

Unità motocondensanti studiate per soddisfare ogni tua esigenza.

Gli split system Trane presentano un approccio completamente nuovo alla progettazione delle nostre unità motocondensanti. Il nostro obiettivo è quello di creare un sistema che risponda sempre alle tue esigenze professionali.

Una sezione interna e una esterna perfettamente corrispondente sono collegate da tubazioni frigorifere (da qui il nome “split”). La sezione interna comprende un ventilatore, una batteria di raffreddamento intera, una sezione di riscaldamento e un filtro, mentre la sezione esterna ospita il compressore e il condensatore. Le prestazioni energetiche sono simili alle unità da tetto compatte con una maggiore flessibilità; è una combinazione di  semplice affidabilità e manutenzione.

Gli esperti del team Trane si sono avvalsi del supporto delle più recenti tecnologie informatiche e di un processo di produzione industriale all'avanguardia per dar vita ad un un nuovo standard nella tecnologia dei sistemi split.

La reputazione Trane per la qualità e l'affidabilità dei condizionatori d'aria split, insieme ai notevoli progressi compiuti per quanto concerne l'efficienza, la flessibilità e la facilità d'installazione ti offre sistemi eccezionalmente convenienti.

Rendimento

L'assenza di volume morto al termine del ciclo di compressione garantisce migliori prestazioni. L'assenza di parti mobili fragili, come molle e valvole, permette di garantire le prestazioni durante il ciclo di funzionamento del sistema.