Unità ad alta precisione

Come controllare al meglio la temperatura con la nostra gamma di unità ad alta precisione.

Precisione senza compromessi. Oggi più che mai centri dati, sale server e altre applicazioni high-tech necessitano di estrema affidabilità nei loro sistemi di controllo della temperatura. Se i livelli di temperatura o umidità non vengono rispettati anche in minima misura, potrebbero verificarsi guasti al sistema e perdite finanziarie di notevole entità. Ecco perché Trane, nell'ambito del concetto di una giusta soluzione per il comfort dell'edificio, garantisce un eccellente livello di precisione nel controllo della temperatura anche nelle strutture high tech.

Le unità ad alta precisione Trane non sono semplicemente sottoposte a controlli di precisione, ma sono anche in grado di svolgere la propria funzione di raffreddamento esattamente dove viene richiesta.

Flessibilità

La gamma Trane di unità ad alta precisione rappresenta una delle offerte più complete in termini di potenzialità frigorifera: da soli 5 kW a 130 kW. Qualsiasi siano i requisiti di raffreddamento, puoi essere certo che non resterai deluso.

Inoltre, la gamma offre una vasta scelta di possibili configurazioni e tecnologie per la portata dell'aria.

Scegli tra sistemi ad espansione diretta raffreddati ad aria o ad acqua o unità ad acqua refrigerata a risparmio energetico a doppio raffreddamento.

Inoltre puoi scegliere tra diversi tipi di ventilatori e di opzioni: tutto il necessario per garantirti esattamente la soluzione che desideri.