Refrigeratore XStream RTWF

410-1.860 kW

Caratteristiche principali

I refrigeratori XStream di Trane, leader del settore, sono progettati per offrire valori di efficienza a carico parziale senza interferire con l'ambiente

  • Refrigerante con GWP vicino allo zero (<1) R1234ze
  • R513A
  • R134a
  • Il design a più compressori consente valori di efficienza a carico parziale eccezionali, spegnendo i compressori che non servono e utilizzando l'intera superficie di scambio termico dei compressori rimanenti
  • I refrigeratori e le pompe di calore XStream sfruttano il design con scambiatori di calore a flusso incrociato in serie per ridurre il carico di lavoro sui compressori in qualsiasi condizione di funzionamento.
  • Temperatura massima del condensatore 85°C con R1234ze (68°C con R134a)
  • 3 diversi livelli di prestazioni:
    • SE: Efficienza standard
    • HE: Alta efficienza
    • HSE: Alta efficienza stagionale (con AFD)

Vantaggi per il cliente

  • Capacità ampliate e ineguagliabili
  • Alta efficienza in modalità di riscaldamento e raffreddamento
  • Grado di affidabilità del 99,5%
  • Apparecchiature adatte per applicazioni con elevata temperatura di condensazione e pompa di calore con possibile erogazione di acqua calda fino a 85 °C
  • Grande versatilità per adattarsi a esigenze applicative variabili

Descrizione della gamma

  • Refrigeratore compatto RTWF R134a/R513A: 410-1.860 kW
  • Refrigeratore compatto RTWF G R1234ze: 450-1.420 kW

Opzioni principali

  • Elevata temperatura dell'acqua in uscita dal condensatore
  • Doppio condensatore per delta T elevato
  • Raffreddamento di processo - Temp. acqua in uscita evaporatore fino a -12 °C
  • Produzione di ghiaccio
  • Pacchetto fonoassorbente
  • Collegamento su lato sinistro/destro
  • Funzionamento con VPF
  • Controllo intelligente e interfaccia Trane combinati
    • Touch screen TD7 di ultima generazione con display a colori da 7”
    • Chiara presentazione delle informazioni critiche
    • Regolazioni del monitor, andamento dei dati, report e allarmi
    • Navigazione semplice e intuitiva
    • Efficacia di funzionamento, monitoraggio e gestione
    • Struttura robusta per uso interno ed esterno
  • Dispositivo di controllo UC800 Trane™
    • Piattaforma di controllo Trane di nuova generazione per refrigeratori
    • Algoritmi avanzati per le condizioni più difficili
    • Garantisce un funzionamento efficiente e affidabile
  • Connettività
    • Interazione totale tramite interfaccia SmartCom BACnetTM (IP e MSTP), LonTalk®, Modbus
    • Funzionamento master/slave
    • Possibilità di controllo remoto attraverso BMS Trane oppure controlli per impianti di refrigerazione

Modulo di richiesta di contatto