Refrigeratore RTWD

235-980 kW

Caratteristiche principali

  • Compressore a vite semiermetico a trasmissione diretta e a bassa velocità con solo 3 parti mobili e motore raffreddato dal gas aspirato
  • Azionamento Adaptive Frequency™ (AFD) di Trane
  • Controllo del carico completamente modulante (15-100%)
  • 4 diversi livelli di prestazioni:
    • SE: efficienza standard
    • HE: alta efficienza
    • XE: altissima efficienza
    • HSE: alta efficienza stagionale (con AFD)
  • Controllo della temperatura dell'acqua in uscita dal condensatore mediante CH530
  • Temperatura condensatore massima 63 °C
  • Ingombro in pianta contenuto - può passare attraverso una porta singola di larghezza standard
  • Costruzione imbullonata per facilitare lo smontaggio
  • Tubazioni semplificate - le uniche tubazioni idrauliche necessarie sono per l'evaporatore e il condensatore
  • Singola alimentazione elettrica - costi di collegamento ridotti
  • Pannello di avviamento stella-triangolo montato in fabbrica

Vantaggi per il cliente

Refrigeratore ad alte prestazioni basato su:

  • Evaporatore Falling Film: prestazioni migliori con quantità di refrigerante inferiori
  • Controlli all'avanguardia per garantire un'affidabilità superiore e costo di gestione ridotto
  • Azionamento Adaptive Frequency™ (AFD) di Trane per migliorare l'efficienza a carico parziale per la versione HSE

Descrizione della gamma

  • RTWD: refrigeratore compatto
  • RTUD: refrigeratore senza condensatore

Opzioni principali

  • Bassa temperatura raffreddata fino a -8 °C
  • Produzione di ghiaccio
  • Evaporatore a tre canali
  • Sezionatore con fusibile
  • Interruttore automatico
  • Protezione di sotto/sovratensione
  • Setpoint acqua esterno e di limitazione di corrente
  • Relè programmabili
  • Misuratore di potenza
  • Output analogici corrente motore
  • Pacchetto fonoassorbente
  • Manometri

Accessori

  • Isolatori elastomerici
  • Kit di giunti
  • Flussostato

Controllo Tracer™ CH530

Microprocessore Adaptive Control™ con:

  • Interfaccia operatore facile da utilizzare
  • Comando della pompa dell'acqua refrigerata

Opzioni di controllo:

  • Controllo della temperatura dell'acqua in uscita dal condensatore
  • Relè programmabili
  • Reset dei setpoint tramite segnale analogico
  • Uscita pressione refrigerante condensatore
  • Interfacce di comunicazione BACnet™, LonTalk®, Modbus

Modulo di richiesta di contatto

I dati raccolti nei moduli di contatto inviati dal nostro sito web verranno utilizzati esclusivamente per rispondere alle vostre domande. Tali dati verranno gestiti in conformità con i principi in vigore di legittimità, proprietà, trasparenza e tutela della privacy e dei vostri diritti.