Refrigeratore RTHD evo serie R™

545-1.450 kW

Caratteristiche principali

  • 4 livelli di efficienza: SE, HE, XE e HSE dotati di Trane AFD con efficienza a carico parziale migliorata (ESEER)
  • Compressore a vite semiermetico a trasmissione diretta e a bassa velocità con solo 3 parti mobili e motore raffreddato dal gas aspirato
  • Controllo del carico completamente modulante (15-100%)
  • Ingombro in pianta contenuto - può passare attraverso porte doppie di larghezza standard
  • Costruzione imbullonata per facilitare lo smontaggio
  • Pannello di avviamento stella-triangolo montato in fabbrica
  • Allacciamenti idraulici semplificati - gli unici allacciamenti idraulici necessari sono per i raccordi dei tubi scanalati dell'evaporatore e del condensatore
  • Singola alimentazione elettrica - costi di collegamento ridotti

Vantaggi per il cliente

Efficienza leader del settore grazie a:

  • Evaporatore Falling Film: prestazioni migliori con quantità di refrigerante inferiori
  • Nuovo sistema di controllo Trane per la massima affidabilità del sistema e un'interfaccia ottimizzata
  • Compressore a vite Trane - progettato per offrire prestazioni di qualità superiore, costruito per durare nel tempo
  • Azionamento Adaptive Frequency (AFD) di Trane opzionale per migliorare l'efficienza a carico parziale

Opzioni

  • Da 2 a 6 canali evaporatore (a seconda delle dimensioni)
  • Produzione di ghiaccio
  • Collegamento su lato sinistro o destro
  • Sezionatore con fusibili o senza fusibili
  • Protezione di sotto/sovratensione
  • Valvole condensatore

Accessori

  • Ammortizzatori in neoprene
  • Antivibranti in neoprene
  • Kit di giunti
  • Flussostato

Controllo

  • Controllo avanzato: UC800
    • Display touch screen da 7 pollici di facile lettura
    • Algoritmi leader del settore
    • Protocollo aperto
    • Controllo adattativo
  • Controllo adattativo con trasferimento in uscita di parte del segnale di ingresso (feedforward)
  • Caricamento graduale (HSE)
  • Riavvio rapido
  • Interfaccia SmartCom: Interfacce di comunicazione BACnetTM, LonTalk®, Modbus interfacce di comunicazione
  • Misurazione dell'energia

Cerca ulteriori informazioni sui prodotti

* Per altre schede tecniche sulla progettazione ecocompatibile (Ecodesign), si prega di contattare il proprio rappresentante Trane locale.

Modulo di richiesta di contatto