Refrigeratore centrifugo eCTV CenTraVac™ CVHH/CDHH

3.000-14.000 kW

Caratteristiche principali

  • Refrigerante R-1233zd(E) di nuova generazione a basso potenziale GWP
  • CVHH - Circuito singolo / un compressore
  • CDHH - Circuito doppio / due compressori
  • Compressori multistadio ad azionamento diretto
  • Design del compressore semi-ermetico
  • Economizzatore
  • Riavvio rapido dopo un'interruzione dell'alimentazione

Vantaggi per il cliente

  • Affidabilità
  • Efficienza
  • Emissioni ridotte

 

I refrigeratori serie E™ CenTraVac™ fanno parte del portafoglio di prodotti EcoWise™ di Ingersoll Rand, progettato per ridurre l'impatto sull'ambiente grazie all'impiego di refrigeranti di nuova generazione a basso potenziale di riscaldamento globale (GWP) e all'elevata efficienza di funzionamento.

Opzioni

Come con tutti i refrigeratori CenTraVac™, le opzioni di selezione consentono di realizzare unità costruite secondo le vostre specifiche. Dalle opzioni di risparmio energetico al sistema elettrico potenziato, fino a una varietà di opzioni a media e bassa tensione, ogni refrigeratore Trane è personalizzato in base alle esigenze di chi lo utilizza.

  • Le opzioni a bassa tensione (< 600 V) includono starter a stella-triangolo o a stato solido montati sull'unità o in posizione remota oppure un azionamento a frequenza adattativa (Adaptive Frequency™) montato sull'unità.
  • Le opzioni a media tensione (3,3-6,6 kV o 10-11 kV) includono starter ad avviamento diretto, a reattore primario o con autotrasformatore montati sull'unità o in posizione remota oppure un azionamento a frequenza adattativa montato in posizione remota.

Le opzioni a risparmio energetico includono:

  • Capacità pompa di calore fino a 60 °C (acqua condensatore in uscita)
  • Recupero completo del calore (scambiatore di calore a doppio fascio)
  • Condensatore ausiliario (recupero del calore parziale)
  • Accumulo termico (fino a -7,8 °C)
  • Free cooling

Comandi Tracer AdaptiView™

  • Mente e cervello dei refrigeratori CenTraVac, le strategie di controllo adattativo Adaptive Control™ di Trane rispondono a una serie di condizioni per mantenere in efficienza l'impianto di refrigerazione con qualsiasi applicazione grazie ad algoritmi di controllo brevettati che ottimizzano le prestazioni in sistemi a portata primaria variabile.
  • Il protocollo aperto funziona con qualsiasi sistema di gestione centralizzata senza necessità di gateway (BACnetTM, LonTalk®, e ModBus RTU)

Cerca ulteriori informazioni sui prodotti: Litweb

Modulo di richiesta di contatto